JAJSQN0 june 2023 CDCE6214Q1TM
PRODUCTION DATA
PLL への基準クロックは、ピン 1 (SECREF_P) および 2 (SECREF_N)、またはピン 5 (PRIREF_P) および 6 (PRIREF_N) に供給されます。さまざまな基準クロックに対応するために、複数の入力段があります。ピン 1 とピン 2 を使用して、クロックの両端に XTAL を接続するか、外部シングルエンド LVCMOS クロックまたは差動クロックを供給することができます。これらのモードは、レジスタのプログラミングにより選択できます。差動モードを選択すると、ピンに適切なバイアスが印加されます。差動モードの場合は、外部 AC 結合コンデンサが必要です。XTAL または LVCMOS モードを選択すると、バイアス回路が解除されます。ピン 5 とピン 6 を使用して、外部シングルエンド LVCMOS クロックまたは差動クロックを供給できます。
リファレンス・マルチプレクサは、PLL の基準クロックを選択します。REFSEL ピン = Lに設定すると SECREF 入力が選択され、REFSEL ピン = H に設定すると PRIREF 入力が選択されます。または、レジスタ設定を使用してこれを構成することもできます。
レジスタ・ビット・アドレス | レジスタ・ビット・フィールド名 | 値 | 説明 |
---|---|---|---|
R2[1:0] | REFSEL_SW | 0h または 1h | 入力リファレンス・マルチプレクサはピン 4 (REFSEL) で制御 |
(デフォルト:0h) | 2h | ピン 1 / ピン 2 の SECREF 入力を選択。これはピン 4 のステータスとは無関係です。 | |
3h | ピン 5 / ピン 6 の PRIREF 入力を選択。これはピン 4 のステータスとは無関係です。 | ||
R24[1:0] | IP_SECREF_BUF_SEL | 0h | XO をイネーブル。SECREF ピンで有効。 |
(デフォルト:0h) | 1h | LVCMOS バッファをイネーブル。SECREF ピンで有効。 | |
2h または 3h | 差動バッファをイネーブル。SECREF ピンで有効。 | ||
R24[15] | IP_PRIREF_BUF_SEL | 0h | LVCMOS バッファをイネーブル。PRIREF ピンで有効。 |
(デフォルト:0h) | 1h | 差動バッファをイネーブル。PRIREF ピンで有効。 |
基準分周器またはクロック・ダブラーを使用して、基準クロックをさらに乗算 (2x) するか、PLL に分周することができます。IP_RDIV[7:0] を使用して分周器の値を設定できます。これを 00h に設定すると、ダブラーがイネーブルになります。
リファレンス・ブロックからの出力クロックは、OUT0 およびその他の出力チャネルにバイパスできます。バイパスされたクロックは、入力クロックと PFD クロックのどちらかを選択できます。表 10-9 を参照してください。
SECREF_P および SECREF_N ピンは、基本モードの水晶振動子を 10MHz~50MHz の範囲で駆動する水晶発振器の段を提供します。水晶発振器の入力段には、最大 9pF の調節可能な負荷コンデンサ・アレイが内蔵されており、R24[12:8] によりプログラムできます。発振器の駆動能力は、R24[5:2] によりプログラムできます。
LVCMOS 入力バッファのスレッショルド電圧は、VDD_REF に従います。このデバイスは、出力に個別の電源があるため、レベル・シフタとして使用できます。