JAJSQN0 june 2023 CDCE6214Q1TM
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
tPW_G | 抑制されたグリッチのパルス幅 | 50 | ns | |||
fSCL | SCL クロック周波数 | 標準 | 100 | kHz | ||
fSCL | SCL クロック周波数 | ファースト・モード | 400 | kHz | ||
tSU_STA | スタート・コンディションのセットアップ時間 | SDA=VIL の前に SCL=VIH | 0.6 | µs | ||
tH_STA | スタート・コンディションのホールド時間 | SCL=VIL の後に SCL=VIL。この時間の経過後に、最初のクロック・エッジが生成される。 | 0.6 | µs | ||
tSU_SDA | データ・セットアップ時間 | SCL=VIL の後に SDA が有効、fSCL=100kHz | 250 | ns | ||
tSU_SDA | データ・セットアップ時間 | SCL=VIL の後に SDA が有効、fSCL=400kHz | 100 | ns | ||
tH_SDA | データ・ホールド時間(1) | SCL=VIH の前に SDA が有効 | 0(2) | (3) | µs | |
tVD_SDA | 有効なデータまたはアクノリッジ時間 | fSCL=100kHz(3) | 3.45 | µs | ||
tVD_SDA | 有効なデータまたはアクノリッジ時間 | fSCL=400kHz(2) | 0.9 | µs | ||
tPWH_SCL | パルス幅 High、SCL | fSCL=100kHz | 4.0 | µs | ||
tPWH_SCL | パルス幅 High、SCL | fSCL=400kHz | 0.6 | µs | ||
tPWL_SCL | パルス幅 Low、SCL | fSCL=100kHz | 4.7 | µs | ||
tPWL_SCL | パルス幅 Low、SCL | fSCL=400kHz | 1.3 | µs | ||
tIR | 入力立ち上がり時間 | 300 | ns | |||
tIF | 入力立ち下がり時間 | 300 | ns | |||
tOF | 出力立ち下がり時間 | 10pF ≤ COUT ≤ 400pF | 250 | ns | ||
tSU_STOP | ストップ・コンディションのセットアップ時間 | 0.6 | µs | |||
tBUS | バス・フリー時間 | ストップ・コンディションからスタート・コンディションまでの時間 | 1.3 | µs |