JAJSQN0 june 2023 CDCE6214Q1TM
PRODUCTION DATA
最小値 | 公称値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|
VDD_VCO | コア電源電圧 | 1.71 | 1.8、2.5、3.3 | 3.465 | V |
VDDO_12、VDDO_34 | 出力電源電圧 | 1.71 | 1.8、2.5、3.3 | 3.465 | V |
VDD_REF | リファレンス電源電圧 | 1.71 | 1.8、2.5、3.3 | 3.465 | V |
TA | 周囲温度 | -40 | 105 | ℃ | |
TJ | 接合部温度 | -40 | 125 | ℃ | |
TLOCK | 全温度範囲での連続ロック (VCO キャリブレーションなし) | 145 | ℃ | ||
tRAMP | 最大電源電圧ランプ時間(1) | 0.1 | 30 | ms |