오디오

오디오

오디오 – 주요 제품

차량용 오디오 환경을 극대화

TI의 다양한 오토모티브 AEC-Q100 인증 오디오 증폭기, 데이터 컨버터 및 프로세서로 동급 최고의 차내 경험을 설계합니다. 인포테인먼트, HEV/EV 및 ADAS 애플리케이션에 더 다양한 작업을 해보세요.

TAS6422-Q1

75W 2MHz 디지털 입력 2채널 오토모티브 클래스 D 오디오 증폭기

INA1651-Q1

SoundPlus™ 높은 공통 모드 제거, 저왜곡 차동 라인 리시버

DRA78

오디오 증폭기용 DSP를 갖춘 SoC 프로세서

더욱 간편해진 스마트 홈 오디오

TI의 오디오 증폭기, 데이터 컨버터 및 프로세서로 더 빠른 설계 주기를 달성하고 개인용 전자 제품, 건물 자동화 및 어플라이언스 애플리케이션의 성능을 향상시킵니다. TI의 오디오 포트폴리오에는 정확한 음성 인식을 단순화 및 최적화하는 업계 최고의 기술이 포함되어 있습니다.

TAS5805M

확장 프로세싱을 지원하는 23W 디지털 입력, 스테레오, 폐쇄형 클래스 D 오디오 증폭기

TAS2557

클래스 H 부스트 및 스피커 센서 탑재 5.7W 클래스 D 모노 오디오 증폭기

TPA3138D2

10W 3.5V ~ 14.4V 무인덕터 스테레오 아날로그 입력 클래스 D 오디오 증폭기

전문가용 오디오용 표준 설정

TI의 오디오 증폭기, 데이터 컨버터 및 프로세서로 모든 공간에서 동급 최고의 사운드를 구현합니다. TI의 SmartAmp 기술, 업계 최고의 기술 사양 표준 및 첨단 프로세스 기술은 엔지니어가 뛰어난 오디오 경험을 제공하는 데 도움이 됩니다.

OPA1671

13MHz, 저잡음, 레일 투 레일 입력 및 출력, 오디오 연산 증폭기

TPA321

차동 입력을 지원하는 350mW 모노 클래스 AB 오디오 증폭기

66AK2G12

멀티코어 DSP+ARM KeyStone II SoC(System-on-Chip)

TI Burr-Brown™ 기술로 전문가용 오디오를 위한 표준 설정

프리미엄 음질을 요구하는 애플리케이션을 위한 하이파이 오디오를 구현합니다. TI Burr-Brown™ 오디오는 최고의 성능과 혁신 및 경험을 통해 하이엔드 오디오 설계를 지원합니다.

OPA1656

SoundPlus™ 초저잡음 및 왜곡, Burr-Brown 오디오 연산 증폭기

TAS6421-Q1

75W, 2MHz 디지털 출력 1채널 오토모티브 클래스 D Burr-Brown 오디오 증폭기

TAS3251

175W 스테레오, 350W 모노, 울트라 HD 디지털 입력 클래스 D Burr-Brown 오디오 증폭기