Magnetsensoren

Kostenoptimierte, hochpräzise Magnetsensorlösungen mit geringem Stromverbrauch, für Echtzeit-Bewegungsüberwachung, Systemzustandserkennung und Erkennung menschlicher Kontrolle

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Unser Portfolio an Magnetsensoren umfasst Schalter, Latches sowie ein- und mehrachsige Linear- und Winkelsensoren, die eine hohe Leistung, bei geringem Stromverbrauch und eine deutliche Kostenoptimierung für Positions- und Strommessanwendungen bieten. Diese Sensoren verfügen über Funktionen, wie beispielsweise Öffnungs- und Schließerkennung und Ein-/Aus-Erkennung , Drehcodierung, Winkelerfassung sowie die Messung von Linearverschiebung und driftarmer Stromstärke.

Nach Kategorien durchsuchen

TMAG5233
Hall-Effekt-Latches & ‑Schalter

In-Plane (X-Achse)-Hall-Effekt-Schalter

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.085

TMCS1133-Q1
Hall-Effekt-Stromsensoren

Hall-Effekt-Stromsensor, 1 MHz, mit AFR und ALARM, für die Automobilindustrie

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 2.199

TMAG3001
Mehrachsige lineare und Winkelpositionssensoren

Linearer Hall-Effekt-Sensor mit drei Achsen mit I²C und programmierbarem Schalter im Wafer-Chip-Gehä

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.29

TMCS1127
Hall-Effekt-Stromsensoren

Hall-Effekt-Stromsensor, 80 ARMS, 250 kHz, mit AFR und ALARM

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.5

TMAG5213
Hall-Effekt-Latches & ‑Schalter

Hall-Effekt-Latch mit hoher Bandbreite (30 kHz) und hoher Spannung (26 V) für kostengünstige Anwendu

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.105

TMAG6180-Q1
Mehrachsige lineare und Winkelpositionssensoren

Hochpräziser analoger AMR-Winkelsensor für die Automobilindustrie mit 360°-Winkelbereich

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.89

Warum sollten Sie sich für unsere Magnetsensoren für die Positionserkennung entscheiden?

checkmark

Finden Sie das richtige Produkt für Ihr Design

Unsere Magnetsensoren für die Positionserkennung sind die perfekte einfache Option für verschiedenste Anwendungen, von Schaltern zur Öffnungs- und Schließerkennung bis hin zu unterschiedlichen linearen Sensoren, die ein System manipulationssicher machen können.

checkmark

Verbesserte Qualität und Leistung

Unsere Magnetsensoren für die Positionserkennung zeichnen sich durch begehrte Merkmale wie hohe Genauigkeit, eine hohe Empfindlichkeit, und eine hohe Spannung und Bandbreite aus. Ein weiteres Plus sind ein attraktiver Preis und verschiedene Gehäuseoptionen.

checkmark

Umfassender Kundendienst

Wie bieten umfassende Support-Ressourcen: Evaluierungsmodule, Software, Anwendungshinweise, Referenzdesigns, Schulungen, Simulationstools (TIMSS) und Online-Support.

Magnetsensor-Technologien

Verwenden Sie TIMSS, um im Handumdrehen Magnetfelder zu simulieren und so die beste Magnet- und Bausteinplatzierung zu ermitteln.

Vorteile:

  • Schnelle Simulation von Magnetfeldern und Emulation des Bausteinverhaltens zur Beschleunigung des Designprozesses.
  • Unsere Magnetsensoren sind schnell und einfach zu handhaben, sodass Sie wertvolle Entwicklungszeit sparen.
  • Sie ermöglichen eine Simulation über einen weiten Bereich von Systemtoleranzen, wodurch die Anzahl der Systemüberarbeitungen gemindert werden kann. 
  • Mehr als 60-mal schneller als die Simulationssoftware anderer Hersteller.
  • Es sind 400 Bausteinvarianten sowie mehrere Bewegungs- und Magnettypen erhältlich.
  • Die Codierung fällt weg.
User guide
Texas Instruments' Magnetic Sense Simulator User's Guide
Lernen Sie die Eigenschaften und Funktionen unseres Magnetsensor-Simulators (TIMSS) sowie die Methoden und Ansätze für erfolgreiche Simulationskonfigurationen kennen.
PDF | HTML
Application brief
Introduction to TI Magnetic Sense Simulator Features
In dieser Anwendungsbeschreibung werden die unterstützten Funktionen und Modi vorgestellt, auf die Sie mit TIMSS zugreifen können. Zu diesen Funktionen und Modi zählen unter anderem verschiedene Bewegungstypen, die Magnetauswahl und erweiterte Funktionen, wie parametrische Durchläufe und ein Designvergleich zwischen verschiedenen Optionen.
PDF | HTML
Ressource
TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR
Das Webtool TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR (TIMSS) dient zur Schätzung der magnetischen Flussdichte und der magnetischen Sensorausgänge von TI für magnetische Positionserfassungssysteme. Das Tool verfügt über eine Bausteinemulation und unterstützt verschiedene Magnetformen ...
Vorgestellte Produkte für TIMSS
DRV5032 AKTIV Low-Power (5Hz,<1µA) low-voltage (up to 5.5V) switch
TMAG5273 AKTIV Energieeffizienter hochpräziser linearer 3D-Hall-Effekt-Sensor mit I²C Ausgangsschnittstelle
DRV5013 AKTIV Hohe Spannung (bis zu 38 V), hohe Bandbreite (30 kHz) Hall-Effekt-Latch

Verbessern Sie die Flexibilität bei der Platzierung, indem Sie horizontale Magnetfelder in Relation zum Gehäuse erkennen.

Vorteile

  • Die Flexibilität bei der Sensorplatzierung hilft, Systemkosten und Platz zu sparen, da die Magnete in verschiedenen Richtungen angeordnet werden können. Diese Möglichkeit haben Sie mit herkömmlichen orthogonalen Sensorlösungen nicht.
  • In das Silizium integrierte vertikale Sensoren können Magnetfelder parallel zur Oberfläche oder horizontal von der Gehäuseseite in X- oder Y-Richtung erkennen.
  • Der Sensor zeigt in Richtung Gehäuseseite.
  • Hohe Empfindlichkeit und Präzision zu einem wettbewerbsfähigen Preis.
Video
Serie Precision Labs: Magnetsensoren
Dieser Lehrplan zum Thema Magnetsensoren enthält kurze Schulungsvideos, welche die Grundlagen von Magnetsensoren, wichtige Spezifikationen zum Design, Tipps für Hall-Anwendungen und vieles mehr abdecken.
Application brief
Sensing Magnetic Fields In-Plane Versus Out-of-Plane (Rev. C)
Erfahren Sie mehr über die Unterschiede zwischen der Magnetfeld-Erfassung in-Plane- und Out-of-Plane.
PDF | HTML
Technical article
6 more myths about Hall-effect sensors
Erfahren Sie mehr über die Mythen, die über Hall-Effekt-Sensoren in Umlauf sind, einschließlich des Märchens, dass in-Plane-Messungen nur mit TMR-Sensoren durchgeführt werden können.
PDF | HTML
Vorgestellte Produkte für In-Plane
TMAG5123 AKTIV Hochpräziser In-Plane-Schalter für hohe Spannung (bis zu 38 V)
TMAG5170 AKTIV Hochpräziser linearer 3D-Hall-Effekt-Sensor mit SPI-Bus-Schnittstelle
TMAG5110 AKTIV Hochempfindlicher 2D-Zwei-Kanal-Hall-Effekt-Latch

Erzielen Sie eine schnelle, präzise und genaue Winkelerfassung mit anisotropen Magnetoresistanz-Sensoren (AMR).

Vorteile

  • Ermöglicht eine hochgenaue (0,1-Grad) Winkelerfassung zur Erzielung eines höheren Drehmoments und Wirkungsgrads.
  • Bietet einen großen Magnetfeldbereich (20mT-1T).
  • Der Baustein TMAG6180-Q1 enthält integrierte Hall-Effekt-Sensoren für 360-Grad-Funktionalität, während der TMAG6181-Q1 einen integrierten Umdrehungszähler bietet, mit dem Sie die Anzahl der Umdrehungen verfolgen können.
  • Arbeitet in Sättigung. Daher kann ein kostengünstiger Ferritmagnet anstelle eines Neodym-Magneten verwendet werden.
  • Weist keine Hysterese- oder Orthogonalitätsfehler und zeichnet sich durch ein minimales Rauschen aus.
Application brief
eBike Position Sensor Functions
Erfahren Sie mehr über die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten von Positionssensoren in E-Bike-Anwendungen.
PDF | HTML
Ressource
TMAG6180-6181 Evaluierungsmodul
Evaluieren Sie die Leistung unserer AMR-Sensoren für Anwendungen zur Erfassung von Drehpositionen.
Application brief
Entwicklung eines Positionserfassungssystems mit einem AMR-Winkelsensor
Erfahren Sie, wie Sie AMR-Winkelsensoren gewinnbringend in Positionserfassungssysteme integrieren können.
PDF | HTML
Vorgestellte Produkte für AMR
Neu TMAG6180-Q1 AKTIV Hochpräziser analoger AMR-Winkelsensor für die Automobilindustrie mit 360°-Winkelbereich
Neu TMAG6181-Q1 AKTIV Hochgenauer analoger AMR-Winkelsensor mit integriertem Umdrehungszähler für die Automobilindustrie

Gewährleisten Sie mit den sicherheitskonformen Magnetsensoren von TI jederzeit die Systemsicherheit und reduzieren Sie Risiken.

Vorteile

  • Erfüllt die Standards für funktionale Sicherheit, wie TI QRAS AP00210 für die Entwicklungsverfahren für neue Produkte, ISO 26262 und IEC 61508.
  • Systemische Fähigkeit gemäß ASIL B bis ASIL D, mit Diagnosefunktionen zur Erkennung von Fehlern und Redundanzfunktionen für einen optimierten Sicherheitsstandard.
  • Fähigkeit zur Erkennung von Fehlern in der Integrität von Erfassungspfaden und Bereitstellung eines robusten Meldungsmechanismus für den Mikrocontroller.
  • Wichtig für sicherheitskritische Systeme, wie elektrische Servolenkung (EPS), Umrichtersysteme für Elektrofahrzeuge und (EV) Hybrid-Elektrofahrzeuge(HEV) sowie Motorantriebe in der Industrie.
  • Die Diagnose liefert wichtige Informationen über den Status des jeweiligen Bausteins, z. B. bei Fehlern bei der Kommunikation oder Problemen mit dem analogen Frontend (AFE).
White paper
Auto Functional Safety and How TI is Helping Customers W/ High-Precision Sensors
In diesem Artikel befassen wir uns mit dem Konzept der funktionalen Sicherheit in Fahrzeugen, erläutern, warum funktionale Sicherheit so wichtig ist und welche Rolle TI bei der Gewährleistung der Sicherheit in Fahrzeugen spielt.
PDF | HTML
Ressource
Funktionale Sicherheit bei TI
Erfahren Sie auf unserer Website zum Thema funktionale Sicherheit mehr über funktionale Sicherheit bei TI.
Vorgestellte Produkte für Funktionale Sicherheit/Diagnose
TMAG5173-Q1 AKTIV Hochpräziser linearer 3D-Hall-Effekt-Sensor mit I²C-Schnittstelle für die Automobilindustrie
TMAG5170-Q1 AKTIV Hochpräziser linearer 3D-Hall-Effekt-Sensor mit SPI-Bus-Schnittstelle für die Automobilindustrie
Neu TMAG5170D-Q1 AKTIV Hochpräziser, linearer 3D-Hall-Effekt-Dual-Die-Sensor für die Automobilindustrie mit SPI-Schnittstel

Senken Sie Systemkosten und verlängern Sie die Batterielebensdauer mit unseren Magnetsensoren

Vorteile

  • Verlängern Sie die Lebensdauer der Systembatterie
  • Reduzieren Sie die Wartungskosten durch eine längere Batterielebensdauer.
  • Steigern Sie die allgemeine Systemeffizienz.
  • Unsere innovative Lösung bietet Modi für einen geringen Stromverbrauch, wie den Ruhemodus und den Tiefschlafmodus. Dank dieser Optionen können Sie den Stromverbrauch reduzieren, wenn der Baustein nicht in Betrieb ist.
  • Umfasst einen Aktivierungs- und Ruhemodus, um die Einschaltzeit der Sensoren zu reduzieren. Dazu wird die Umgebung zyklisch auf neue Daten überprüft.
Application note
Low Power Design Using Hall-Effect Sensors (Rev. A)
Entdecken Sie die verschiedenen Methoden zur Optimierung des Stromverbrauchs von Hall-Sensoren, bei gleichbleibend positiver Nutzererfahrung. 
PDF | HTML
Application brief
How Hall-Effect Sensors are Used in Electronic Smart Locks (Rev. A)
Erfahren Sie, wie Leistungsschalter für geringen Stromverbrauch in elektronischen intelligenten Schlössern eingesetzt werden können.
PDF | HTML
Application brief
Hall-Effect Sensors in Low-Power Applications (Rev. B)
Erfahren Sie, wie Hall-Effekt-Sensoren Lösungen für energieeffiziente Anwendungen bieten können.
PDF | HTML
Vorgestellte Produkte für Geringer Stromverbrauch
TMAG5253 AKTIV Energieeffizienter linearer Hall-Effekt-Sensor mit Aktivierungspin im ultrakleinen X2SON-Gehäuse
DRV5032 AKTIV Low-Power (5Hz,<1µA) low-voltage (up to 5.5V) switch
Neu TMAG3001 AKTIV Linearer Hall-Effekt-Sensor mit drei Achsen mit I²C und programmierbarem Schalter im Wafer-Chip-Gehä

Technische Ressourcen

Technischer Artikel
Technischer Artikel
Was ist ein Hall-Effekt-Sensor?
Erfahren Sie mehr über die Vorteile von Hall-Effekt-Sensoren und wie diese in Ihren Systemen eingesetzt werden können.
Videoreihe
Videoreihe
TI Precision Labs – Magnetsensoren
Sehen Sie sich unser umfassendes Schulungsangebot von TI Precision Labs für magnetische Sensoren an.
Technischer Artikel
Technischer Artikel
So wählen Sie die richtige Strommesstechnologie für Ihr Hochspannungssystem aus
In Systemen mit Hochspannungs-Domänen kann die Signal- und Leistungsisolierung dazu beitragen, Menschen und kritische Schaltungen vor AC- oder DC-Hochspannungsquellen und -Lasten zu schützen. 

Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen

Haushaltsgeräte
Optimieren Sie Stromverbrauch, Leistung, Kosten und Platzbedarf, mit magnetischen Positionssensoren für Haushaltsgeräte
Gebäudeautomation
Nutzen Sie den innovativen Energiesparmodus, optimieren Sie die Kosten und realisieren Sie platzsparende Konzepte in der Gebäudeautomatisierung
Fertigungsautomatisierung und -steuerung
Wir liefern Magnetsensoren für Ihre individuellen Konzepte in der Fertigungsautomatisierung, einschließlich Robotik, Transportsystemen, Positionssensoren und Näherungsschaltern. Dies ist nur eine kleine Auswahl der möglichen Anwendungen.

Optimieren Sie Stromverbrauch, Leistung, Kosten und Platzbedarf, mit magnetischen Positionssensoren für Haushaltsgeräte

Sie können unsere magnetischen Positionssensoren in Ihre Gerätedesigns implementieren, um Funktionen wie Hindernisvermeidung, Motorkommutierung, Füllstandsmessung, Öffnen- und Schließerkennung und Knopfauswahl zu ermöglichen. Zu den Anwendungen zählen unter anderem Staubsaugerroboter, Elektrowerkzeuge, Waschmaschinen, Kühlschränke, Kochplatten und Rasenmähroboter.

Vorteile:

  • Stromverbrauch von weniger als 1µA.
  • Schnelle und genaue Sensormessung mit bis zu 60 kHz Bandbreite.
  • Kostenoptimierte Lösungen.
  • In extrem kleinen Gehäusen erhältlich.
  • Der integrierte Digitalrechner zur Koordinatendrehung ermöglicht schnelle, genaue und präzise Winkelberechnungen.

Ausgewählte Ressourcen

PRODUKTE
  • DRV5032 – Low-Power (5Hz,<1µA) low-voltage (up to 5.5V) switch
  • DRV5013 – Hohe Spannung (bis zu 38 V), hohe Bandbreite (30 kHz) Hall-Effekt-Latch
  • TMAG5273 – Energieeffizienter hochpräziser linearer 3D-Hall-Effekt-Sensor mit I²C Ausgangsschnittstelle
HARDWARE-ENTWICKLUNG
  • DRV5055-5057EVM – Evaluierungsmodul für lineare Hall-Effekt-Sensoren DRV5055, DRV5056 und DRV5057
  • HALL-ADAPTER-EVM – Hall-Sensor-Breakout-Adapter-Evaluierungsmodul

Nutzen Sie den innovativen Energiesparmodus, optimieren Sie die Kosten und realisieren Sie platzsparende Konzepte in der Gebäudeautomatisierung

In der Gebäudeautomation erfüllen unsere magnetischen Positionssensoren Funktionen wie das Erkennen von Öffnen und Schließen, Manipulationserkennung und absolute Positionserfassung. Die Anwendungen reichen dabei von intelligenten Schlössern und Tür- und Fenstersensoren bis hin zu Rauch- und Wärmemeldern.

Vorteile:

  • Der Stromverbrauch von weniger als 1 µA trägt zur Verlängerung der Batterielebensdauer bei.
  • Erhältlich in sehr kompakten Gehäusen für platzbeschränkte Anwendungen.
  • Der integrierte Digitalrechner zur Koordinatendrehung ermöglicht schnelle, genaue und präzise Winkelberechnungen.
  • Erkennt das Vorhandensein, die Stärke und die Entfernung externer Magnetfelder, um Manipulationen zu verhindern.

Ausgewählte Ressourcen

PRODUKTE
  • DRV5032 – Low-Power (5Hz,<1µA) low-voltage (up to 5.5V) switch
  • TMAG3001 – Linearer Hall-Effekt-Sensor mit drei Achsen mit I²C und programmierbarem Schalter im Wafer-Chip-Gehä
HARDWARE-ENTWICKLUNG
  • DRV5055-5057EVM – Evaluierungsmodul für lineare Hall-Effekt-Sensoren DRV5055, DRV5056 und DRV5057
  • HALL-ADAPTER-EVM – Hall-Sensor-Breakout-Adapter-Evaluierungsmodul
DESIGNWERKZEUGE UND SIMULATION

Wir liefern Magnetsensoren für Ihre individuellen Konzepte in der Fertigungsautomatisierung, einschließlich Robotik, Transportsystemen, Positionssensoren und Näherungsschaltern. Dies ist nur eine kleine Auswahl der möglichen Anwendungen.

In der Fertigungsautomatisierung und -steuerung ermöglichen unsere magnetischen Positionssensoren eine präzise Objekterkennung, genaue Abstandsmessungen sowie hochauflösende Winkel- (Roboterarme) und Slide-by-Motion-Systeme (lineare Motortransportsysteme).

Vorteile:

  • Hochauflösende Winkelerfassung mit Linear- und Winkelsensoren, mit kurzer Latenzzeit (2 µs).
  • Verschiedene Energiesparmodi, wie beispielsweise der Aktivierungs- und Ruhemodus bei vielen 3D-Linearsensoren, helfen beim Stromsparen.
  • Weniger als 1 µA Stromverbrauch bei verschiedenen geschalteten Bausteinen.
  • Extrem kleine Gehäuse für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot, wie Näherungs- und Positionssensoren.

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDA-060045 – Referenzdesign für exakte lineare Positionserfassung mit kurzer Latenzzeit mit vier 3D Hall-Effekt-S
  • TIDA-060040 – Referenzdesign für Absolutwinkel-Encoder mit Hall-Effekt-Sensoren zur präzisen Motorpositionssteueru
PRODUKTE
  • TMAG5170 – Hochpräziser linearer 3D-Hall-Effekt-Sensor mit SPI-Bus-Schnittstelle
  • TMAG6180-Q1 – Hochpräziser analoger AMR-Winkelsensor für die Automobilindustrie mit 360°-Winkelbereich
HARDWARE-ENTWICKLUNG
  • TMAG6180-6181EVM – Evaluierungsmodul TMAG6180 und TMAG6181 mit Differenzial-Sinus- und Kosinus-Analogausgängen
  • TMAG5170UEVM – TMAG5170-Evaluierungsmodul für hochpräzisen, linearen 3D-Hall-Effekt-Sensor mit und SPI-Bus-Schnitts

Design- & Entwicklungsressourcen

Simulationstool
Magnetische Simulationssoftware mit mechanischer Bewegung und Sensorausgabe
Das Webtool TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR (TIMSS) dient zur Schätzung der magnetischen Flussdichte und der magnetischen Sensorausgänge von TI für magnetische Positionserfassungssysteme. Auswahl magnetischer Sensoren aus unserem Sortiment zur umfassenden Emulation von elektromechanischer Leistung (...)
Designtool
LDC507x Designtool für Leiterplattensensoren zur Schätzung der Motorposition

Das Designtool LDC5072X ist eine leistungsstarke Ressource zur Beschleunigung des Designs und der Implementierung von induktiven Leiterplattensensoren zur Überwachung der Motorposition mit dem LDC5072-Q1. Das Tool akzeptiert Benutzereingaben für elektrische und mechanische Anforderungen und erzeugt (...)

Berechnungstool
Winkelfehlerrechner für lineare 3D Hall-Effekt-Sensoren
Verwenden Sie unser Taschenrechnertool, um Winkelfehler für unsere 3D Hall-Effekt-Sensoren zu berechnen

Referenzdesigns für Magnetsensoren

Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs finden.