Magnetsensoren
Kostenoptimierte, hochpräzise Magnetsensorlösungen mit geringem Stromverbrauch, für Echtzeit-Bewegungsüberwachung, Systemzustandserkennung und Erkennung menschlicher Kontrolle
Nach Kategorien durchsuchen
Neue Produkte
In-Plane (X-Achse)-Hall-Effekt-Schalter
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.085
Hall-Effekt-Stromsensor, 1 MHz, mit AFR und ALARM, für die Automobilindustrie
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 2.199
Linearer Hall-Effekt-Sensor mit drei Achsen mit I²C und programmierbarem Schalter im Wafer-Chip-Gehä
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.29
Hall-Effekt-Stromsensor, 80 ARMS, 250 kHz, mit AFR und ALARM
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.5
Hall-Effekt-Latch mit hoher Bandbreite (30 kHz) und hoher Spannung (26 V) für kostengünstige Anwendu
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.105
Hochpräziser analoger AMR-Winkelsensor für die Automobilindustrie mit 360°-Winkelbereich
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.89
Warum sollten Sie sich für unsere Magnetsensoren für die Positionserkennung entscheiden?
Finden Sie das richtige Produkt für Ihr Design
Unsere Magnetsensoren für die Positionserkennung sind die perfekte einfache Option für verschiedenste Anwendungen, von Schaltern zur Öffnungs- und Schließerkennung bis hin zu unterschiedlichen linearen Sensoren, die ein System manipulationssicher machen können.
Verbesserte Qualität und Leistung
Unsere Magnetsensoren für die Positionserkennung zeichnen sich durch begehrte Merkmale wie hohe Genauigkeit, eine hohe Empfindlichkeit, und eine hohe Spannung und Bandbreite aus. Ein weiteres Plus sind ein attraktiver Preis und verschiedene Gehäuseoptionen.
Umfassender Kundendienst
Wie bieten umfassende Support-Ressourcen: Evaluierungsmodule, Software, Anwendungshinweise, Referenzdesigns, Schulungen, Simulationstools (TIMSS) und Online-Support.
Magnetsensor-Technologien
Verwenden Sie TIMSS, um im Handumdrehen Magnetfelder zu simulieren und so die beste Magnet- und Bausteinplatzierung zu ermitteln.
Vorteile:
- Schnelle Simulation von Magnetfeldern und Emulation des Bausteinverhaltens zur Beschleunigung des Designprozesses.
- Unsere Magnetsensoren sind schnell und einfach zu handhaben, sodass Sie wertvolle Entwicklungszeit sparen.
- Sie ermöglichen eine Simulation über einen weiten Bereich von Systemtoleranzen, wodurch die Anzahl der Systemüberarbeitungen gemindert werden kann.
- Mehr als 60-mal schneller als die Simulationssoftware anderer Hersteller.
- Es sind 400 Bausteinvarianten sowie mehrere Bewegungs- und Magnettypen erhältlich.
- Die Codierung fällt weg.
Texas Instruments' Magnetic Sense Simulator User's Guide
Introduction to TI Magnetic Sense Simulator Features
TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR
Verbessern Sie die Flexibilität bei der Platzierung, indem Sie horizontale Magnetfelder in Relation zum Gehäuse erkennen.
Vorteile
- Die Flexibilität bei der Sensorplatzierung hilft, Systemkosten und Platz zu sparen, da die Magnete in verschiedenen Richtungen angeordnet werden können. Diese Möglichkeit haben Sie mit herkömmlichen orthogonalen Sensorlösungen nicht.
- In das Silizium integrierte vertikale Sensoren können Magnetfelder parallel zur Oberfläche oder horizontal von der Gehäuseseite in X- oder Y-Richtung erkennen.
- Der Sensor zeigt in Richtung Gehäuseseite.
- Hohe Empfindlichkeit und Präzision zu einem wettbewerbsfähigen Preis.
Serie Precision Labs: Magnetsensoren
Sensing Magnetic Fields In-Plane Versus Out-of-Plane (Rev. C)
6 more myths about Hall-effect sensors
Erzielen Sie eine schnelle, präzise und genaue Winkelerfassung mit anisotropen Magnetoresistanz-Sensoren (AMR).
Vorteile
- Ermöglicht eine hochgenaue (0,1-Grad) Winkelerfassung zur Erzielung eines höheren Drehmoments und Wirkungsgrads.
- Bietet einen großen Magnetfeldbereich (20mT-1T).
- Der Baustein TMAG6180-Q1 enthält integrierte Hall-Effekt-Sensoren für 360-Grad-Funktionalität, während der TMAG6181-Q1 einen integrierten Umdrehungszähler bietet, mit dem Sie die Anzahl der Umdrehungen verfolgen können.
- Arbeitet in Sättigung. Daher kann ein kostengünstiger Ferritmagnet anstelle eines Neodym-Magneten verwendet werden.
- Weist keine Hysterese- oder Orthogonalitätsfehler und zeichnet sich durch ein minimales Rauschen aus.
eBike Position Sensor Functions
TMAG6180-6181 Evaluierungsmodul
Entwicklung eines Positionserfassungssystems mit einem AMR-Winkelsensor
Vorgestellte Produkte für AMR
Gewährleisten Sie mit den sicherheitskonformen Magnetsensoren von TI jederzeit die Systemsicherheit und reduzieren Sie Risiken.
Vorteile
- Erfüllt die Standards für funktionale Sicherheit, wie TI QRAS AP00210 für die Entwicklungsverfahren für neue Produkte, ISO 26262 und IEC 61508.
- Systemische Fähigkeit gemäß ASIL B bis ASIL D, mit Diagnosefunktionen zur Erkennung von Fehlern und Redundanzfunktionen für einen optimierten Sicherheitsstandard.
- Fähigkeit zur Erkennung von Fehlern in der Integrität von Erfassungspfaden und Bereitstellung eines robusten Meldungsmechanismus für den Mikrocontroller.
- Wichtig für sicherheitskritische Systeme, wie elektrische Servolenkung (EPS), Umrichtersysteme für Elektrofahrzeuge und (EV) Hybrid-Elektrofahrzeuge(HEV) sowie Motorantriebe in der Industrie.
- Die Diagnose liefert wichtige Informationen über den Status des jeweiligen Bausteins, z. B. bei Fehlern bei der Kommunikation oder Problemen mit dem analogen Frontend (AFE).
Auto Functional Safety and How TI is Helping Customers W/ High-Precision Sensors
Funktionale Sicherheit bei TI
Vorgestellte Produkte für Funktionale Sicherheit/Diagnose
Senken Sie Systemkosten und verlängern Sie die Batterielebensdauer mit unseren Magnetsensoren
Vorteile
- Verlängern Sie die Lebensdauer der Systembatterie
- Reduzieren Sie die Wartungskosten durch eine längere Batterielebensdauer.
- Steigern Sie die allgemeine Systemeffizienz.
- Unsere innovative Lösung bietet Modi für einen geringen Stromverbrauch, wie den Ruhemodus und den Tiefschlafmodus. Dank dieser Optionen können Sie den Stromverbrauch reduzieren, wenn der Baustein nicht in Betrieb ist.
- Umfasst einen Aktivierungs- und Ruhemodus, um die Einschaltzeit der Sensoren zu reduzieren. Dazu wird die Umgebung zyklisch auf neue Daten überprüft.
Low Power Design Using Hall-Effect Sensors (Rev. A)
How Hall-Effect Sensors are Used in Electronic Smart Locks (Rev. A)
Hall-Effect Sensors in Low-Power Applications (Rev. B)
Vorgestellte Produkte für Geringer Stromverbrauch
Technische Ressourcen
Was ist ein Hall-Effekt-Sensor?
TI Precision Labs – Magnetsensoren
So wählen Sie die richtige Strommesstechnologie für Ihr Hochspannungssystem aus
Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen
Optimieren Sie Stromverbrauch, Leistung, Kosten und Platzbedarf, mit magnetischen Positionssensoren für Haushaltsgeräte
Sie können unsere magnetischen Positionssensoren in Ihre Gerätedesigns implementieren, um Funktionen wie Hindernisvermeidung, Motorkommutierung, Füllstandsmessung, Öffnen- und Schließerkennung und Knopfauswahl zu ermöglichen. Zu den Anwendungen zählen unter anderem Staubsaugerroboter, Elektrowerkzeuge, Waschmaschinen, Kühlschränke, Kochplatten und Rasenmähroboter.
Vorteile:
- Stromverbrauch von weniger als 1µA.
- Schnelle und genaue Sensormessung mit bis zu 60 kHz Bandbreite.
- Kostenoptimierte Lösungen.
- In extrem kleinen Gehäusen erhältlich.
- Der integrierte Digitalrechner zur Koordinatendrehung ermöglicht schnelle, genaue und präzise Winkelberechnungen.
Ausgewählte Ressourcen
- DRV5055-5057EVM – Evaluierungsmodul für lineare Hall-Effekt-Sensoren DRV5055, DRV5056 und DRV5057
- HALL-ADAPTER-EVM – Hall-Sensor-Breakout-Adapter-Evaluierungsmodul
- Hall-Effect Sensors in Vacuum Robots – Application brief
- Brushless DC Motor Commutation Using Hall-Effect Sensors (Rev. B) – Application brief
Nutzen Sie den innovativen Energiesparmodus, optimieren Sie die Kosten und realisieren Sie platzsparende Konzepte in der Gebäudeautomatisierung
In der Gebäudeautomation erfüllen unsere magnetischen Positionssensoren Funktionen wie das Erkennen von Öffnen und Schließen, Manipulationserkennung und absolute Positionserfassung. Die Anwendungen reichen dabei von intelligenten Schlössern und Tür- und Fenstersensoren bis hin zu Rauch- und Wärmemeldern.
Vorteile:
- Der Stromverbrauch von weniger als 1 µA trägt zur Verlängerung der Batterielebensdauer bei.
- Erhältlich in sehr kompakten Gehäusen für platzbeschränkte Anwendungen.
- Der integrierte Digitalrechner zur Koordinatendrehung ermöglicht schnelle, genaue und präzise Winkelberechnungen.
- Erkennt das Vorhandensein, die Stärke und die Entfernung externer Magnetfelder, um Manipulationen zu verhindern.
Ausgewählte Ressourcen
- DRV5055-5057EVM – Evaluierungsmodul für lineare Hall-Effekt-Sensoren DRV5055, DRV5056 und DRV5057
- HALL-ADAPTER-EVM – Hall-Sensor-Breakout-Adapter-Evaluierungsmodul
- Position Sensing in Electronic Smart Locks Using Hall-Effect Sensors (Rev. A) – Application note
- Understanding tamper detection sensors – Technical article
- TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR – Magnetische Simulationssoftware mit mechanischer Bewegung und Sensorausgabe
Wir liefern Magnetsensoren für Ihre individuellen Konzepte in der Fertigungsautomatisierung, einschließlich Robotik, Transportsystemen, Positionssensoren und Näherungsschaltern. Dies ist nur eine kleine Auswahl der möglichen Anwendungen.
In der Fertigungsautomatisierung und -steuerung ermöglichen unsere magnetischen Positionssensoren eine präzise Objekterkennung, genaue Abstandsmessungen sowie hochauflösende Winkel- (Roboterarme) und Slide-by-Motion-Systeme (lineare Motortransportsysteme).
Vorteile:
- Hochauflösende Winkelerfassung mit Linear- und Winkelsensoren, mit kurzer Latenzzeit (2 µs).
- Verschiedene Energiesparmodi, wie beispielsweise der Aktivierungs- und Ruhemodus bei vielen 3D-Linearsensoren, helfen beim Stromsparen.
- Weniger als 1 µA Stromverbrauch bei verschiedenen geschalteten Bausteinen.
- Extrem kleine Gehäuse für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot, wie Näherungs- und Positionssensoren.
Ausgewählte Ressourcen
- TIDA-060045 – Referenzdesign für exakte lineare Positionserfassung mit kurzer Latenzzeit mit vier 3D Hall-Effekt-S
- TIDA-060040 – Referenzdesign für Absolutwinkel-Encoder mit Hall-Effekt-Sensoren zur präzisen Motorpositionssteueru
- TMAG5170 – Hochpräziser linearer 3D-Hall-Effekt-Sensor mit SPI-Bus-Schnittstelle
- TMAG6180-Q1 – Hochpräziser analoger AMR-Winkelsensor für die Automobilindustrie mit 360°-Winkelbereich
- TMAG6180-6181EVM – Evaluierungsmodul TMAG6180 und TMAG6181 mit Differenzial-Sinus- und Kosinus-Analogausgängen
- TMAG5170UEVM – TMAG5170-Evaluierungsmodul für hochpräzisen, linearen 3D-Hall-Effekt-Sensor mit und SPI-Bus-Schnitts
- Calibration of AMR Angle Sensors – Application note
- Accurate Low Latency Linear Position Sense Reference Design With Quad 3-D Hall-Effect Sensors – Design guide
Design- & Entwicklungsressourcen
Magnetische Simulationssoftware mit mechanischer Bewegung und Sensorausgabe
LDC507x Designtool für Leiterplattensensoren zur Schätzung der Motorposition
Das Designtool LDC5072X ist eine leistungsstarke Ressource zur Beschleunigung des Designs und der Implementierung von induktiven Leiterplattensensoren zur Überwachung der Motorposition mit dem LDC5072-Q1. Das Tool akzeptiert Benutzereingaben für elektrische und mechanische Anforderungen und erzeugt (...)