Analogschalter und Multiplexer

Vereinfachen Sie die Signalumschaltung, verbessern Sie die Fähigkeiten des Systems und optimieren Sie Ihre Stückliste

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Unsere hochwertigen analogen Schalter und Multiplexer (Muxes) erhalten die Signalintegrität mit unserem breiten Spektrum an Spannungs-, Konfigurations- und Gehäuseoptionen. Reduzieren Sie die Designkomplexität und optimieren Sie die Systemkosten bei Präzisionsmessungen, ein-/Ausschaltreihenfolge sowie I2C-, SPI-, JTAG- und Universalsignalen.

Nach Kategorien durchsuchen

Analogschalter und Multiplexer

TMUX582F-SEP
Analogschalter und Multiplexer

Platzoptimiertes, ±60-V-geschütztes, 8:1-MUX mit einstellbaren Fehlerschwellen und mit Latch-Up-Immu

TMUX1219-Q1
Analogschalter und Multiplexer

1-kanaliger Universal-Analogschalter für die Automobilindustrie, 5 V, 2:1 (SPST) mit 1,8 V Eingangsl

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.081

TMUXS7614D
Analogschalter und Multiplexer

50 V, SPI-fähig, 1,3 Ω RON, 1:1 (SPST), 8-Kanal-Präzisionsmultiplexer mit 1,8 V-Logik

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 13.95

SN4599-Q1
Analogschalter und Multiplexer

1-Kanal-Analogschalter für die Automobilindustrie, mit 5 V, 2:1 (SPDT)

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.068

TMUX1309A-Q1
Analogschalter und Multiplexer

Automotive 5V, bidirectional 4:1, 2-channel multiplexer with injection current control & 1.8V

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.09

TMUX1308A-Q1
Analogschalter und Multiplexer

Automotive 5V, bidirectional 8:1, 1-channel multiplexer with injection current control & 1.8V

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.09

Analoger Schalter und Multiplexer-Funktionen

Vorteile unserer Hochspannungs-Multiplexer

Hochspannungs-Multiplexer können Signale über 6 V multiplexen. Die Fähigkeit, hohe Spannungen zu verarbeiten, ermöglicht den Einsatz der Multiplexer in diversen industriellen Anwendungen, bei denen Schwankungen in Hochspannungssignalen gegeben sind. Dazu zählen die Ultraschalltechnik, die Prüf- und Messtechnik, die Fertigungsautomatisierung und weitere.

  • Wir bieten Geräte an, die sowohl Einzel- als auch Doppelversorgung unterstützen
  • Konsistente Parameter über alle Versorgungsspannungen hinweg
  • Latch-up-Immunarchitektur
  • Verarbeitet Signale bis zu 100 V
Vorgestellte Produkte für Hochspannungs-Multiplexer
TMUX8212 AKTIV 4-Kanal-Schalter (SPST), 100 V, flacher RON, mit Latch-up-Immunität und 1,8-V-Logik
TMUX8109 AKTIV Dual-4:1-Multiplexer, 100 V, flacher Einschaltwiderstand mit Latch-up-Immunität und 1,8-V-Logik
TMUX7208 AKTIV 8:1-Präzisionsmultiplexer, 44 V mit Latch-Up-Immunität und 1,8-V-Logik

Die Vorteile unserer fehlergeschützten Multiplexer

Fehlerereignisse treten auf, wenn die Spannung an einem Signalkontakt die Versorgungsspannung des Multiplexers überschreitet. Fehlerereignisse können durch beliebige Bedingungen verursacht werden, die zu hohen Spannungen an Signalkontakten bewirken. Dazu zählen Sequenzierungsfehler der Stromversorgung oder Verdrahtungsfehler. Fehlergeschützte Multiplexer verhindern Signale und Schäden durch Fehlerereignisse von bis zu ±60 V an den Eingängen des Bausteins. 

  • Schützt nachgeschaltete Bausteine vor Fehlerereignissen
  • Enthalten Interrupt-Flags zur Anzeige des Fehlerstatus
  • Erhält den Fehlerschutz in ausgeschaltetem Zustand aufrecht
  • Präzisionsfunktionen: Niedriger Ron, niedrige Con, flacher Durchlasswiderstand
  • Latch-up-Immunarchitektur
Vorgestellte Produkte für Fehlergeschützte Multiplexer
TMUX7436F AKTIV Zweifacher Multiplexer, 2:1, Fehlerschutz bis ±60 V, mit Latch-up-Immunität und 1,8-V-Logik
TMUX7462F AKTIV 4-Kanal-Schutzschaltkreis, ±60-V-Fehlerschutz, Latch-Up-Immunität, einstellbare Fehlerschwelle, 1,8-
TMUX7308F AKTIV Einkanal-8:1-Multiplexer mit ±60-V-Fehlerschutz und 1,8-V-Logik

Die Vorteile unserer Multiplexer jenseits der Versorgungsspannung

Multiplexer unterstützen in der Regel den Rail-to-Rail-Betrieb. Bei diesem können nur Signale innerhalb des Versorgungsspannungsbereichs weitergeleitet werden. Multiplexer, die jenseits der Versorgungsspannung arbeiten können, leiten deshalb auch Signale oberhalb der Versorgungsspannung weiter. Jenseits der Versorgungsspannung arbeiten zu können, ermöglicht den Einsatz von weniger Versorgungsschienen.

  • Leitet positive und negative Signale weiter, die die Versorgungsspannung überschreiten
  • Schutzfunktionen: Abschaltschutz, Übertemperaturschutz
  • Präzisionsfunktionen: Niedriger Ron, niedrige Ron-Flachheit, niedriger THD+N
  • Ausgangsstromstärke bis zu 1 A
  • Zu den Anwendungsgebieten zählen: Audio, Industrie, Relaisersatz und weitere.
Vorgestellte Produkte für Multiplexer für jenseits der Versorgungsspannung
TMUX4827 AKTIV +/-12-V über die Stromversorgung hinaus, 2:1 (SPDT) 2-Kanal-Schalter mit 1,8-V-kompatibler Logik<
TMUX2889 AKTIV ±5-V über die Stromversorgung hinaus, 2:1 (SPDT) 2-Kanal-Schalter mit 1,8-V-kompatibler Logik
TMUX9832 VORSCHAU 32-Kanal-Switch mit Latch-up-Immunität für 220 V Hochspannung 1:1, 5 V Spannungsversorgung

Vorteile unserer I3C-kompatiblen passiven Multiplexer

I3C stellt eine Verbesserung gegenüber den früheren Kommunikationsprotokollen I2C und SPI dar. I3C-kompatible Multiplexer entsprechen den verbesserten Vorgaben des I3C-Protokolls. 

  • Mehr Peripheriegeräte, mit denen Controller kommunizieren können
  • Hält eine niedrige Busleitungskapazität von unter 50 pF aufrecht
  • Unterstützt Schnittstellen des Typs Open-Drain und Push-Pull
  • Hohe Bandbreite zur Aufrechterhaltung der Integrität von 12,5 MHz-Signalen
  • Unterstützung für I3C-Spannungspegel: 1,2V, 1,8V, 3,3V
Vorgestellte Produkte für Mit I3C kompatible Multiplexer
TMUX136 AKTIV 1,4-pF-Durchgangskapazität, 5 V, 2:1 (SPDT), 2-Kanal-Analogschalter mit Abschaltschutz
TMUX154E AKTIV 2-kanaliger Analog-Schalter, 7,5-pF Durchlasskapazität, 3,3 V, 2:1 (SPDT) mit Abschaltschutz
TMUX121 AKTIV 2-pF, 3,3 V, 2:1 (SPDT), 2-kanaliger Schalter mit 1,8-V-kompatibler Logik

Die Vorteile unserer Multiplexer mit extrem geringem Leckstrom

Der Begriff Leckstrom beschreibt die geringe Strommenge, die durch ein Geräte fließt, die entweder ein- oder ausgeschaltet ist sind. Übermäßiger Leckstrom erhöht sowohl den Stromverbrauch als auch das Rauschen des Systems. Unsere Multiplexer mit extrem geringem Leckstrom minimieren diesen und reduzieren so das Rauschen und den Stromverbrauch des Systems.

  • Hochpräzise Eigenschaften: niedriger Con, niedriger Ron, niedrige Ladungsinjektion
  • Optimiert für energieeffiziente, hochpräzise Operationen
  • Großer Versorgungsspannungsbereich von bis zu ±50V
  • Geringe Stromaufnahme
Vorgestellte Produkte für Multiplexer mit extrem geringem Leckstrom
TMUX1121 AKTIV Zweikanalige Präzisionsschalter (Active-High), 5 V, 3 pA-Leckstrom, 1:1 (SPST)
TMUX6119 AKTIV 0,5-pA-Einschalt-Leckstrom, ±16,5 V, 2:1 (SPDT), 1-Kanal-Präzisions-Analogschalter
TMUX7212 AKTIV Vierkanaliger Präzisionsmultiplexer mit 44 V, niedrigem RON, 1:1 (SPST), 1,8 V Logik (Logikpegel Hig

Technische Ressourcen

Videoreihe
Videoreihe
Erweitern Sie Ihr Fachwissen mit TI-Präzisionslabore – Schalter & Multiplexer
Sehen Sie sich diesen umfassenden Lehrplan mit kurzen Schulungsvideos an, in denen die Grundlagen von Analogschaltern und Multiplexern behandelt werden. Erfahren Sie mehr über gängige Architekturen, Spezifikationen, Merkmale und Parameter von Switches.
Application note
Application note
Selecting the Correct Texas Instruments Signal Switch (Rev. E)
Dieser Anwendungsbericht erörtert einige der wichtigsten Eigenschaften und Merkmale der Switches und Multiplexer-Familien von TI, um den Auswahlprozess einfacher und effizienter zu gestalten.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Multiplexers and Signal Switches Glossary (Rev. B)
Dieses Glossar bietet einen kurzen Überblick und eine Einführung in die Terminologie, Funktionen und Parameter für unsere Multiplexer und Signal-Switches für Analoge-Signalkette-Anwendungen.
document-pdfAcrobat PDF