Industrial

Guías de soluciones y productos

Notas de aplicaciones


TI ofrece soluciones de sistemas de software y hardware industriales para aplicaciones de automatización, terminales POS, visualización, medición, prueba y control de motores, con microcontroladores, procesadores, amplificadores, convertidores de datos, interfaz, energía, radiofrecuencia y relojes.


  • Guía de control de motores [en inglés] (slyy017.pdf; 1,25 MB)
    11 Sep 2008 Descargar
  • Soluciones de circuitos integrados para interfaces industriales [en inglés] (slyb154.pdf, 101 KB)
    06 Nov 2009 Descargar
  • Programación de un microcontrolador MSP430 basado en Flash con interfaz JTAG (Vers. H) [en inglés] (slaa149h.HTM, 8 KB)
    14 Jul 2010 Sinopsis
  • Implementación FFT en los procesadores digitales de señales TMS320VC5505, TMS320C5505 y TMS320C5515 (Vers. A) [en inglés] (sprabb6a.HTM, 9 KB)
    30 Jun 2010 Sinopsis

Soluciones para equipos finales

Diagramas de bloques, notas de aplicaciones, herramientas, software y más información relacionada





Nuevas soluciones ARM para aplicaciones industriales

TI amplió su gama de procesadores y controladores basados en procesadores ARM que apuntan a los requisitos del mercado industrial, como extensión de la asistencia técnica en función del ciclo de vida y en materia de temperatura. Los productos ARM de TI abarcan los núcleos ARM® Cortex™-A8, Cortex-M3 y ARM9™ con su nueva familia de microprocesadores de alto rendimiento Sitara™ y la familia de microcontroladores Stellaris®, de comprobada eficacia. Las soluciones basadas en ARM cumplen con los requisitos de control, comunicación y conectividad de muchas aplicaciones industriales, entre ellas:

  • Más información
  • Soluciones para equipos de alta gama y uso industrial

    Guía actualizada de soluciones de video e imágenes Reciba actualizaciones sobre soluciones de TI para aplicaciones industriales

    Registrándose en my.TI, también podrá indicarnos sus áreas de interés por aplicación, producto u otra categoría para que le enviemos la información correspondiente a esos campos. Si desea recibir actualizaciones sobre aplicaciones industriales, asegúrese de seleccionar "Industrial" en la sección de edición de áreas de interés.


Recursos de aplicaciones industriales

Folleto de la familia de microcontroladores Stellaris®

Folleto de la familia de microcontroladores Stellaris®

El folleto de 2010 presenta toda la línea de kits de evaluación y microcontroladores Stellaris para facilitar el desarrollo.

Kit de desarrollo de corrección de factor de potencia y control de motores de alto voltaje

Control digital de motores de 1.5 kW combinado con corrección de factor de potencia de 700 W con un solo microcontrolador Piccolo.

Soluciones de TI para control de motores

Precisión, eficacia energética y costos reducidos para una amplia gama de aplicaciones