Microcontroladores (MCU)

MCU: Productos

MCU: Asistencia en diseño

Primeros pasos

Herramienta de selección de MCU

Capacitación

MCU University

Microcontroladores de ultra baja potencia, soluciones de alto rendimiento de diseño embebido para control en tiempo real y con procesadores ARM

Desde MCU MSP430™ de ultra baja potencia y controladores TMS320C2000™ de alto rendimiento en tiempo real hasta MCU basados en ARM, de 32 bits para uso general y MCU Stellaris® ARM® Cortex™-M3, TI ofrece el más amplio abanico de soluciones de control embebidas.


MCU de 16 bits de ultra baja potencia MPU ARM®
de 32 bits
para uso general
MCU de 32 bits en tiempo real MCU de 32 bits para
uso crítico en seguridad
Hasta 25 MHz Hasta 80 MHz Hasta 300 MHz Hasta 160 MHz
Flash de 0.5 a 256 kB, ADC, DAC, LCD, USB, RF, PWM, amplif. operacionales, SPI, I2C Flash de 8 a 256 kB, USB, ENET, MAC y PHY, CAN, ADC, PWM, SPI, QEI Flash, RAM de 16 a 512 kB, PWM, ADC, CAN, SPI, I2C, EMIF, QEI Flash y RAM, FPU, ECC, PWM, ADC, CAN, EMIF, LIN, SPI, Flexray
Medición, medidas, sensores, electrónica de consumo, uso general Conectividad, seguridad, control de motores, interfaz hombre-máquina (HMI), automatización industrial Control de motores, potencia digital, iluminación, energía renovable, Medición PLC Transporte, control de motores, sistemas críticos de seguridad (SIL3)
Desde $0,25* USD Desde $1,00* USD Desde $1,85* USD Desde $7,00* USD