Mehrkanal-ICs (PMICs)
Nach Kategorien durchsuchen
Unsere Universal-PMICs mit funktionaler Sicherheit und doppelter Datenrate (DDR) unterstützen Sie bei der Erfüllung der Stromversorgungsanforderungen einer Vielzahl von Embedded-Prozessoren, Mikrocontrollern, anwendungsspezifischen ICs und feldprogrammierbaren Gate-Arrays (FPGAs) sowohl von TI als auch anderen Anbietern. Wenn es darum geht, die Vorgaben von ASIL (Automotive Safety Integrity Level) oder SIL (Safety Integrity Level) in der Automobilindustrie oder der Industrie allgemein zu erreichen, können Sie sich auf unserer PMICs verlassen. Sie unterstützen Sie nicht nur bei der Erreichung einer kleinen Lösungsgröße und niedrigen Stücklistenkosten, sondern bieten auch funktionale Sicherheitsfunktionen wie Spannungswächter, Watchdog-Timer, eingebettete Systemmodule und mit der zugehörigen Dokumentation.
Finden Sie Ihre PMIC auf der Grundlage der von Ihnen betriebenen Geräte
Prozessoren und FPGAs
Mikrocontroller
Radarsensoren
Kamerasensoren
DDR
Alle PMICs anzeigen
Lösungen für Prozessoren, FPGAs, MCUs und Sensoren
Vorgestellte PMICs
Warum sollten Sie die PMICs von TI wählen?
Power-Trends
Mit einem PMIC können Sie Ihr Layout optimieren, ohne dabei auf Effizienz oder thermische Leistung verzichten zu müssen. Ganz gleich, ob es sich um eine konfigurierbare oder skalierbare Lösung handelt, mit unseren hocheffizienten PMICs können Sie die Systemkomplexität auf weniger Komponenten reduzieren. High-Density-PMICs eignen sich hervorragend zur Stromversorgung von digitalen Hochstromlasten wie FPGAs und Prozessoren. Verwenden Sie unser Prozessor-Attach-Tool, um die besten Bausteine zur Speisung Ihres FPGA oder Prozessors zu finden.
The Benefits of FlexPower PMIC Devices (Rev. B)
TPS650330-Q1 Powering multiple Image Sensors with the same Power Management IC
TPS6521815AKTIV
TPS6594-Q1AKTIV
EMI-Effekte stellen für die Stromversorgungsentwicklung eine große Herausforderung dar. Unsere branchenführende integrierte Spread-Spectrum-Technologie reduziert EMI-Effekte durch Energieverteilung über einen größeren Frequenzbereich. Dadurch sparen Sie Designzeit und können bei Bedarf die erforderlichen CISPR-Standards erreichen.
High-Performance CMOS Image Sensor Power Supply in Industrial Camera and Vision (Rev. A)
Passing CISPR-25 Radiated and Conduction Emissions Using the TPS65033x-Q1 (Rev. A)
LP87745-Q1AKTIV
TPS650330-Q1AKTIV
TPS6594-Q1AKTIV
Alle DC/DC-Regler besitzen von Natur aus eine Störstrahlung, die bei steigenden Schaltfrequenzen zunimmt. Unsere rauscharmen PMICs bieten eine saubere Stromversorgung für rauschempfindliche Anwendungen, indem sie die Schaltfrequenz erhöhen, ohne dass dabei der Wirkungsgrad erheblich beeinträchtigt wird. Unsere hochleistungsfähigen Mehrphasen-Regler gewährleisten eine präzise Genauigkeit der Ausgangsspannung über Lasttransienten hinweg. Die Anforderungen an Welligkeit, Rauschen und Lasttransienten variieren je nach Anwendung und Anwendungsfall.
Improving industrial radar RF performance with low-noise, thermal-optimized power
Power Supply Design for xWR Radar Using LP87702K-Q1 (Rev. A)
LP87745-Q1AKTIV
TPS650330-Q1AKTIV
Technical Resources
DIY-PMIC-Schulungsvideos
The Benefits of FlexPower PMIC Devices (Rev. B)
Xilinx-Stromversorgungspartner
Erfüllen Sie mit den Hochleistungs-PMICs von TI die strikten Anforderungen an Rauschen und funktionale Sicherheit, die für Radarsysteme in Fahrzeugen erforderlich sind
Unsere rauscharmen PMICs bieten eine saubere Stromversorgung für rauschempfindliche Radar-Anwendungen, indem sie die Schaltfrequenz erhöhen, ohne dass dabei der Wirkungsgrad erheblich beeinträchtigt wird.
Vorteile:
- Eine hohe Schaltfrequenz ohne Filter oder Ferritkomponenten im System gewährleistet die absolut niedrigste Stücklisten- und Lösungsgröße bei bester Lasttransientenleistung
- Die Anforderungen an möglichst niedrigen Transientenstrom, gute Überwachung, Rauschen und Welligkeit wurden für unsere mmWave-Radarsensoren abgestimmt, um Kompatibilität und beste Leistung zu gewährleisten
- Integrierte Überwachungsfunktionen mit ISO26262-konformer Unterstützung für funktionale Sicherheit für Systeme bis zu ASIL-D
Empfohlene Ressourcen
- TIDEP-01027 – Referenzdesign für Highend-Eckradar
- LP87725-Q1 – PMIC für die Automobilindustrie mit drei rauscharmen 3-A-Abwärtswandlern, IO-LDO und Lastschalter fü
- LP87745-Q1 – PMIC für die Automobilindustrie mit drei rauscharmen 3-A-Abwärtswandlern, IO-LDO & 5-V-Aufwärtswandl
- LP87524J-Q1 – Mehrphasen-Abwärtswandler, 4 MHz, 4 A/1,0 V + 2,5 A/1,8 V + 1,5 A/3,3 V + 1,5 A/1,2 V, für AWR- und
Treiben Sie die Elektrifizierung von Fahrzeugen voran mit den hochskalierbaren PMICs mit großem Eingangsspannungsbereich von TI, die sich durch hohe Effizienz und geringe Lösungsgröße auszeichnet und zugleich strenge Anforderungen an die funktionale Sicherheit erfüllen
Unsere PMICs mit großem Eingangsspannungsbereich bieten die für die Elektrifizierung von Fahrzeugen erforderliche flexible Ausgangsleistung, ohne Kompromisse bei Sicherheit, Lösungsgröße oder Kosten einzugehen.
Vorteile:
- Maßgeschneiderte PMIC-Lösungen und Designtools zur Vereinfachung Ihres Sicherheits-MCU-Stromversorgungsdesigns mit Bausteinen von TI und anderen Anbietern
- Integrierte Überwachungs- und Schutzfunktionen mit Unterstützung für funktionale Sicherheit nach ISO26262 für Systeme bis zu ASIL-D
- Flexible Ausgangsleistung für kostengünstige Stücklisten und kleine Lösungsgrößen
- Grade-1- und Grade-0-Optionen erhältlich
- Unterstützt Sensorverbindungen außerhalb des Steuergeräts ohne externen Schutz
- AUTOSAR-Unterstützung verfügbar
Empfohlene Ressourcen
- Hybrid, electric & powertrain systems - Traction inverter
- Hybrid, electric & powertrain systems - DC/DC converter
- Hybrid, electric & powertrain systems - Automatic transmission
- Hybrid, electric & powertrain systems - Starter & generator
- Hybrid, electric & powertrain systems - Battery management system (BMS)
- TPS653860-Q1 – 2,8-A-Energiemanagement-IC (PMIC) mit 2,3 V bis 36 V für sicherheitsrelevante Anwendungen in der
- TPS653854A-Q1 – Multirail-Stromversorgung gemäß ISO26262 ASIL-D für MCUs mit E/A-Schiene von 500 mA und Rotationszäh
- TPS65381A-Q1 – Multirail-Stromversorgung (PMIC) für Mikrocontroller in Sicherheitsanwendungen
- TPS653850EVM – Evaluierungsmodul für Multi-Rail-Stromversorgung für Mikrocontroller in der Automobilindustrie
- TPS653853EVM – Evaluierungsmodul für Multi-Rail-Stromversorgung mit Lenkwinkelüberwachung für Mikrocontroller
- TMDSCNCD263P – AM263Px Universal-controlCARD™™-Development Kit für Arm®-basierte MCUs
Versorgung einer Vielzahl von Bildsensoren und Automobil-SoCs mit unserer Auswahl effizienter PMICs mit hoher Leistungsdichte
Mit der Entwicklung der ADAS-Technologie zur Ermöglichung der Fahrzeugautonomie werden kleinere Bausteine, größere Leistungsdichte und funktionale Sicherheit zu einer Notwendigkeit. Unsere hochintegrierten PMICs können Ihnen dabei helfen, eine kleine Lösungsgröße zu erreichen und die strengen Leistungsanforderungen von SoCs zu erfüllen.
Vorteile:
- Mid-VIN -Fähigkeit ermöglicht Einzelchip-Stromversorgungslösung für PoC-Eingänge
- Integrierte Überwachungsfunktionen mit Unterstützung für funktionale Sicherheit gemäß ISO26262 für Systeme bis zur Anforderungsstufe ASIL-B
- Rauscharmer Linearregler für die Stromversorgung der Bildeinheit und abgesetzter Kameramodule
- ±3 % DC + AC + Überwachungsgenauigkeit über Lasttransienten hinweg für SoCs aus dem Automobilbereich
Empfohlene Ressourcen
- TIDA-050035 – Skalierbares 2-MP-Kameramodul für die Automobilindustrie mit Kamera-PMIC – Referenzdesign
- TPS650330-Q1 – 18-V-PMIC, 1,5 A, mit drei Abwärtswandlern und einem LDO-Regler für Kameramodule für die Automobilin
- TPS650350-Q1 – 18 V PMIC mit drei Abwärtswandlern und einem LDO für Kameramodule
- TPS6594-Q1 – Power-Management-IC (PMIC) für Automobilanwendungen, 2,8 bis 5,5 V, mit fünf Abwärtsreglern und vier
- TPS650330Q1EVM – TPS650330-Q1 Kfz-Kameramodul PMIC-Evaluierungsmodul
Entwickeln Sie flexible und effiziente Fertigungsautomatisierungsanwendungen mit unseren vorprogrammierten oder vom Benutzer programmierbaren PMIC-Optionen
Unsere vollständig integrierten und flexiblen PMICs dienen als Bausteine zur Optimierung der Leistung jedes Industriesystems, das 4 bis 14 Schienen benötigt.
Vorteile:
- Integrierte Überwachung, Sequenzierung und hohe Schaltfrequenz minimieren den Bedarf an externen Komponenten. So können Stücklistengröße und Kosten reduziert werden.
- Vom Benutzer programmierbare Optionen ermöglichen schnelle und anpassbare Aktualisierungen der Sequenzierung des PMIC, der Ausgangsspannung, der Überwachungsschwellen, der GPIO-Steuerung und mehr zur Stromversorgung jedes Katalogprozessors/FPGA.
- Plug-and-Play-Lösungen mit validierten Referenzdesigns für SoCs von TI und anderen Anbietern
Empfohlene Ressourcen
- TIDA-050043 – Referenzdesign für integrierte Stromversorgung für NXP i.MX 6ULL-Prozessor
- TIDA-050038 – Referenzdesign für integrierte Stromversorgung für NXP i.MX 8M-Mini-Prozessor
- TPS6521815 – Benutzerprogrammierbarer Power-Management-IC (PMIC) mit 6 DC/DC-Wandlern, 1 LDO und 3 Lastschaltern
- TPS65216 – Integriertes Power-Management (PMIC) für ARM® Cortex™-A8/A9 SOCs und FPGAs
- LP8733 – Zweifach-Hochstrom-Abwärtswandler und Zweifach-Linearregler
- VVDN-3P-SOM – Voll funktionsfähige SOM-Boards mit TI PMIC, NXP-Anwendungsprozessoren und verschiedenen Schnittstel
Versorgen Sie hochleistungsfähige SoCs in ADAS-Domänencontrollern mit PMICs, die hochgradig programmierbar und skalierbar sind, um die Anforderungen von ASIL D/B hinsichtlich Spannung, Strom, Sequenzierung, Überwachung und funktionaler Sicherheit zu erfüllen
Die Stromversorgung von ADAS-Systemen, wie zum Beispiel einem ADAS-Domänencontroller, erfordert PMICs mit mehreren programmierbaren Abwärtswandlern und LDOs, um die Anforderungen an die Prozessor- und Peripheriestromversorgung sowie die Anforderungen an die funktionale Sicherheit zu erfüllen.
Vorteile von PMICs von TI:
- Ein breites Portfolio von PMICs mit Multi-PMIC-Stackability zur Versorgung großer SoCs und Peripheriegeräte
- ASIL-B, ASIL-C und ASIL-D Funktionssicherheits-PMICs
- Programmierbarer NVM für verschiedene Spannungs-, Sequenzierungs- und Überwachungsanforderungen des Systems
- Bewährte Referenzdesigns für Prozessoren von TI und für SoCs anderer Hersteller wie z. B. Mobileye, Horizon Robotics, Renesas und andere.
Empfohlene Ressourcen
- TIDEP-01020 – Domänencontroller für die Automobilindustrie für Gateway-, Assistenz- und automatisierte Fahrsysteme
- TPS6594-Q1 – Power-Management-IC (PMIC) für Automobilanwendungen, 2,8 bis 5,5 V, mit fünf Abwärtsreglern und vier
- LP8764-Q1 – 4 mehrphasige 5-A/20-A-Abwärtswandler PMIC für Fahrzeug-SoCs
- TPS65224-Q1 – 5,5-V-PMIC mit 4 Abwärtswandlern und drei LDOs für ADAS-Prozessoren bis zu ASIL-B
- TPS6594EVM – Power-Management-IC (PMIC) für die Automobilindustrie, 2,8 V bis 5,5 V, 5 Abwärtswandler & 4 Low-Dro
- J721EXCPXEVM – Gemeinsame Prozessorplatine für Jacinto™ 7-Prozessoren
- J784S4XEVM – Evaluierungsmodul TDA4AP-Q1, TDA4VP-Q1, TDA4AH-Q1 und TDA4VH-Q1 für SoC-Fernfeldanalysesysteme
Optimieren Sie das Design fortschrittlicher Infotainment- und Cluster-Systeme für maximale Energieeffizienz und nahtlose SoC-Integration mit unseren hochkonfigurierbaren PMICs
Zunehmend komplexe und interaktive Infotainment-Produkte verbessern das Fahrerlebnis durch Echtzeit-Diagnosefunktionen und ansprechende Displays. Unsere kleinen, zuverlässigen und in hohem Maße konfigurierbaren PMICs unterstützen Sie bei der Realisierung optimierter Stromversorgungsdesigns für Ihr System mit minimalem Overhead und maximaler Energieeffizienz.
Vorteile:
- Vollständig konfigurierbare Ausgangsspannungen mit Ein-/Ausschaltreihenfolge und Mehrphasenfähigkeit
- Integrierte Schaltregler mit dynamischer Spannungsskalierung sowie Low IQ-, PFM- und PWM-Modi für hohen Wirkungsgrad über einen großen IOUT -Bereich
- Robuste Überwachung von Ausgangsspannung und -Strom reduziert Ausfälle
Empfohlene Ressourcen
- TPS65219-Q1 – Power-Management-IC (PMIC) für die Automobilindustrie, mit drei Abwärtswandlern und vier LDOs
- LP8733-Q1 – Zweifache Abwärtswandler (Bucks) für die Automobilindustrie, 3 A, & Zweifach-Linearregler
- LP87565-Q1 – Mehrphasiger Dual-8-A-Abwärtswandler für die Automobilindustrie mit integrierten Schaltern
- TPS65219EVM – TPS65219 Evaluierungsmodul für 2,5-V- bis 5,5-V-Power-Management-IC (PMIC) mit drei Abwärtswandlern
- LP87330Q1EVM – LP873300-Q1 I²C konfigurierbare Dual-Hochstrom-Abwärtswandler und Dual-Linearregler-EVM
- LP87565Q1EVM – Evaluierungsmodul für Abwärtswandler mit zwei Ausgängen, 8 A + 8 A, mit integrierten Schaltern
Design & development resources
Effizienzschätzungstool für TPS6594-Q1, LP8756-Q1, LP8758, LP8770 und TPS650330-Q1
Demoboards von Drittanbietern, die PMIC, Anwendungsprozessor und verschiedene Schnittstellen integrieren
Neue Produkte
Power-Mgmt-IC (PMIC) f. Automobilb., programmierb. breiter VIN-Bereich, LDO-Regler, hoher PSRR-WERT
Ungefährer Preis (USD)1ku |1.725
LDO-PMIC für Automobilindustrie mit drei rauscharmen 3,5-A-Abwärts-/Aufwärtswandlern für Radar-MMICs
Ungefährer Preis (USD)1ku |1.2
Kamera-PMIC für die Automobilindustrie mit drei Abwärtswandlern und einem LDO-Regler in QFN-Gehäuse
Ungefährer Preis (USD)1ku |1.018
35 V-PMIC für die Automobilindustrie, mit drei Abwärtswandlern und einem LDO-Regler für Radar bis zu
Ungefährer Preis (USD)1ku |1.668