Innovative, erschwingliche Drahtloslösungen für eine sich ständig weiterentwickelnde vernetzte Welt

View all products

Erfahren Sie mehr über diese Drahtlostechnologien

Amazon Sidewalk

  • Sicherer IP-Zugriff über ein Crowdsourcing-Netzwerk 
  • Erstellen von Gateways nicht erforderlich
  • Starterkit verfügbar 

Bluetooth Low Energy

  • Energieeffiziente Leistung
  • Skalierbare Peripheriebauteile
  • Portfolio mit Pin-zu-Pin-Produkten und softwarekompatiblen Produkten von SoCs bis Module 

Matter

  • Heimkonnektivität über IP 
  • Nahtlose Verbindung zu verschiedenen Ökosystemen für Smart Homes
  • Aufbau auf IP-Protokollen

Wi-Fi 6

  • Bessere Leistung in überlasteten Umgebungen 
  • Mit kurzer Latenzzeit 
  • Hohe Energieeffizienz  

Wi-SUN

  • Weitreichendes Mesh für große Netzwerke 
  • Interferenztoleranz beim Frequenzsprungverfahren

Multiprotokoll

  • Kombinationen drahtloser Multiprotokolle
  • Ein-Chip-Lösung sowohl für 2,4 GHz als auch für Sub-1 GHz

Proprietär

  • Unseren TI-MAC-15.4-Stack verwenden oder eigenes Protokoll von Grund auf erstellen

Wireless-M-Bus

  • Der gängigste Standard für drahtlose Messung in Europa
  • Kostengünstiges, energieeffizientes Sternnetzw
  • Weitreichend

Mioty

  • Energieeffiziente Weitverkehrsnetzlösung (Low-Power Wide-Area Network, LPWAN)
  • Extrem geringer Stromverbrauch
  • Weitreichend

Thread

  • IPv6-Basis-Mesh-Protokoll für Heim- und Gebäudeautomation
  • Flexibles Netzwerk

ZigBee

  • Energieeffizientes Mesh für Smart Homes und Gebäude 
  • ZigBee-3.0-Unterstützung 
  • ZigBee über SubGHz

Warum sollten Sie sich bei drahtlosen Verbindungen für TI entscheiden?

Innovativ seit mehr als 20 Jahren
Die richtige Konnektivität für Sie
Ihr Partner für vernetzte Anwendungen
TECHNOLOGIE

Beschleunigen von drahtlosen Verbindungen

Unser Zephyr-Stack bietet eine vollständig zertifizierte tragbare Open-Source-Bluetooth-Lösung mit geringem Stromverbrauch. Diese wird durch den Bluetooth-LE-Controller von TI ermöglicht. Durch eine von TI verwaltete nachgelagerte Abzweigung gewährleisten wir schnellere Bereitstellung, Fehlerbehebungen und gesteuerte Updates für CC2340- und CC2755-Bausteine.

Die Kundschaften profitieren von der Übertragbarkeit zwischen Halbleiterherstellern, umfangreichen Tests mit Twister, Ztest-Frameworks und zusätzlicher Validierung sowie einem vollständigen produktionsfertigen SDK und dem Tool-Ökosystem von TI.


Zephyr-Projekteinrichtung

In diesem Lab werden die Schritte zum Einrichten Ihrer Arbeitsumgebung für Zephyr erläutert und es wird Ihnen gezeigt, wie Sie Ihr erstes Projekt erstellen.

Zephyr-Projekt-Debugging

In diesem Lab zeigen wir, wie Sie Ihr Zephyr-Projekt mit OpenOCD und VSCode debuggen, Protokollierung hinzufügen und PA/LNA-Pins festlegen.

Zephyr-Projektplatinenportierung

In diesem Lab zeigen wir, wie Sie einer benutzerdefinierten Platine mit CC2340 Zephyr-Unterstützung hinzufügen können.

CC2340R5AKTIV

Bluetooth-, Zigbee- und Thread-Drahtlos-MCU, extrem niedriger Standby-Strom, 512 kB Flash und +8 

CC2755R10AKTIV

Bluetooth-, Zigbee-, Thread- und Matter-Drahtlos-MCU mit Edge-KI-NPU, HSM, 1 MB Flash und +10 dBm

Warum künstliche Intelligenz für Konnektivitätsprodukte?

Auf Ihre Produktanforderungen zugeschnittene Algorithmen ermöglichen eine schnelle Entscheidungsfindung.  Die KI-Modellierung auf Edge, die über Protokolle wie Sub-1GHz, Bluetooth® Low Energy, Wi-Fi® und andere drahtlose Protokolle verbunden ist, ermöglicht lokale, schnelle Reaktionen in einer sich ständig verändernden Welt und ist gleichzeitig mit globalen Netzwerken verbunden.  Und löst so die Probleme von Latenz, Datenschutz und Cloud-Kosten.


CC3551EAKTIV

SimpleLink™ Drahtlos-MCU mit Dualband (2,4 GHz und 5 GHz), Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy

CC1354P10AKTIV

SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 drahtlose Multiband-MCU mit EdgeAI-Unterstützung, 1 MB, 296 KB, +20 dBm

CC2755R10AKTIV

Bluetooth-, Zigbee-, Thread- und Matter-Drahtlos-MCU mit Edge-KI-NPU, HSM, 1 MB Flash und +10 dBm

Design und Entwicklung drahtloser Verbindungen

Legen Sie los

Ganz gleich, ob Sie an einem einfachen Design arbeiten oder ein komplexes System erstellen möchten, Sie sollten sich auf Ihre Designs verlassen können. Dank unserer umfangreichen und benutzerfreundlichen Hardware- und Softwaretools und ganzjährigem Zugang rund um die Uhr zu unseren Branchenexperten können Sie Ihre Innovationen voranbringen.

Die TI SimpleLink™-Software-Entwicklungskits (Software Development Kits, SDKs) bieten ein umfassendes und skalierbares Softwarepaket für die Entwicklung von Funkverbindungslösungen. Wir testen und integrieren unsere SDKs vollständig  und veröffentlichen sie vierteljährlich. Beschleunigen Sie Ihre Markteinführung mit unseren Betriebssystemen, Middleware Frameworks und Stacks, Anwendungsbeispielen, Demos, Dokumentationen und Schulungen – alles in einem Paket.

Automobilindustrie
Sub-1 GHz
Energieeffiziente 2,4 GHz
Wi-Fi®

Evaluieren Sie unsere Produkte mit einem LaunchPad™-Entwicklungskit, mit dem Sie einfach mithilfe einer Plug-and-Play-Funktionalität programmieren und debuggen können. Wählen Sie aus einer Vielzahl von kostengünstigen Kits und anwendungsspezifischen BoosterPack™-Plug-in-Modulen, um die Funktionalität Ihres Designs zu erweitern und mit der Entwicklung zu beginnen.  Skalierbare Softwaretools bieten verschiedene Einstiegspunkte zur Programmierung Ihres LaunchPad-Kits.

Automobilindustrie

Sie haben Zugriff auf herunterladbare Tools, Software und Schulungen, mit denen Sie Code in der Cloud oder auf Ihrem Desktop einfach entwickeln, debuggen und analysieren können.

Weitere Informationen

Wir arbeiten weltweit mit einer Community angesehener, etablierter Unternehmen zusammen, die Produkte und Dienstleistungen zu unseren Halbleitergerätelösungen anbieten. Diese Produkte und Dienstleistungen umfassen eine Reihe von Systemmodulen, technischen Dienstleistungen und Entwicklungstools, die Ihnen helfen, Ihre Entwicklungsarbeit zu beschleunigen und die Zeit bis zur Markteinführung zu verkürzen.

Mehr über unser Partnerprogramm erfahren
UNSERE GESCHICHTE

Eine Tradition der Innovation im Bereich der Konnektivität

2001

Texas Instruments gesellt sich als früher Entwickler des heute

  

2002

TI schließt sich dem Wi-Fi Board of Directors an und zertifiziert den

  

2010

Texas Instruments bringt den weltweit ersten Bluetooth-Low-Energy-Baus

  

2016

TI leistet den ersten vorausschauenden Beitrag für die Zephyr-Gemeinsc

   

CC2755R7

Ungefährer Preis (USD)1ku |2.024

CC3350MOD

Ungefährer Preis (USD)1ku |3.438

CC2755P20

Ungefährer Preis (USD)1ku |3.179

CC3351MOD

Ungefährer Preis (USD)1ku |3.85

CC2340R5MODA

Ungefährer Preis (USD)1ku |2.49

CC3551E

Ungefährer Preis (USD)1ku |2.119

Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung verbessern wir die Verbindungsprotokolle, unter anderem Wi-Fi®, Bluetooth®, Sub-1 GHz, ZigBee® und andere. Wir bieten ein Sortiment an preiswerten, qualitativ hochwertigen und energieeffizienten Drahtlos-Mikrocontrollern (MCUs), zertifizierten Modulen und Transceivern zusammen mit kompletten Softwareangeboten, welche sämtlichen HF-Designanforderungen gerecht werden. Wählen Sie Ihr Protokoll, um Ihr nächstes IoT-Projekt (Internet of Things, Internet der Dinge) zu starten.