Analoge Strommessverstärker
Nach Kategorien durchsuchen
Strommessverstärker verfügen über einzigartige Frontend-Architekturen, welche es ihren Eingängen ermöglichen, die Versorgung übersteigende Spannungen zu erkennen. Darüber hinaus erhöhen hochabgestimmte, integrierte Widerstände die Genauigkeit und Stabilität im Temperaturverlauf und verringern zugleich die Gesamtgröße des Systems. Darüber hinaus ermöglicht diese Genauigkeit auch Shunts mit niedrigerem Widerstand und geringerer Verlustleistung. Mit unserem vielfältigen Sortiment an Strommessverstärkern mit Analogausgang können Sie die Anforderungen Ihres Systems hinsichtlich Präzision, Drift und Spannung erfüllen.
Genauigkeit
Gleichtaktspannung
Bausteinsfunktionen
Bausteingehäuse
Technical Resources
TI-Präzisionslabore – Strommessverstärker
An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B)
Current Sense Amplifiers (Rev. E)
Erhalten Sie mit unseren Strommessverstärkern hochpräzise Strommessungen für eine genauere Steuerung.
Unsere Strommessverstärker für hochgenaue Anwendungen ermöglichen verschiedene Messungen, sowohl für Lowside- als auch für Highside-Strommessung mit Gleichtaktspannungen von bis zu 110 V für Betrieb und 120 V für Überlebensfähigkeit.
Vorteile:
- Messbereichsfehler von weniger als 0,5 %
- Die niedrigen Eingangsströme ermöglichen die Messung von Strömen im Mikroamperebereich.
Empfohlene Ressourcen
- CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL – Vergleichs- und Fehlertool für Strommessverstärker
Genaue Überwachung des Stroms in solarbetriebenen Systemen, um den ordnungsgemäßen Betrieb und die maximale Umwandlungseffizienz sicherzustellen.
In solarbetriebenen Systemen ermöglicht die genaue Überwachung des Stroms und der Einsatz von Punktverfolgung mit maximaler Leistung in DC/DC-Wandlern und anderen Subsystemen die Optimierung des Systems, um maximale Effizienz und Leistung zu gewährleisten.
Vorteile:
- Weniger als 0,5 % Messbereichsfehler im Temperaturbereich von –40 °C bis +125 °C.
- Unterstützung für den Betrieb mit einer Gleichtaktspannung von bis zu 110 V.
- Eine hohe Bandbreite und Anstiegsrate ermöglichen eine schnelle Out-of-Range-Erkennung.
Empfohlene Ressourcen
- PMP30693 – Referenzdesign zur Stromausfallüberbrückung mit Superkondensator, Strombegrenzung und aktivem Zellen
- TIDA-050034 – Referenzdesign für integrierte Stromversorgung für NXP i.MX 7D-Prozessor
- CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL – Vergleichs- und Fehlertool für Strommessverstärker
Robotiksysteme mit präziser Strommessung für mehr Energieeffizienz und Echtzeitsteuerung
Ermöglichen Sie mit Präzisions-Strommessverstärkern die Echtzeitsteuerung von Robotersystemen mit Inline-Phasenüberwachung. Das Steuerungs-, Sicherheits- und Leistungsniveau in Robotiksystemen für kollaborierende, industrielle und mobile Roboter lässt sich so verbessern.
Vorteile:
- Weniger als 0,5 % Messbereichsfehler im Temperaturbereich von –40 °C bis +125 °C.
- Unterstützung für den Betrieb mit einer Gleichtaktspannung von bis zu 110 V.
- Inline-Phasenmotorsteuerung mit verbesserter Unterdrückung der Pulsweitenmodulation.
- Hohe Bandbreite und hohe Anstiegsrate ermöglichen eine schnelle Out-of-Range Erkennung.
Empfohlene Ressourcen
- TIDA-00909 – 48 V/10 A, Hochfrequenz-PWM-3-Phasen-GaN-Inverter-Referenzdesign für Hochgeschwindigkeitsantriebe
- TIDA-00913 – 48 V, 3-Phasen-Inverter mit Shunt-basierter Inline-Motorphasenstromerfassung – Referenzdesign
- TIDA-00302 – Strom-Shunt-Monitor mit transienter Robustheit – Referenzdesign
- BOOSTXL-3PHGANINV – 48-V-Dreiphasen-Inverter mit Shunt-basierter Inline-Motor Phasen-Strommessung – Evaluierungsmodul
- CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL – Vergleichs- und Fehlertool für Strommessverstärker
- ASC-STUDIO – Analog Signal Chain (ASC) Studio
Eine genaue Strommessung kann Ihnen helfen, die Energieeffizienz Ihrer DC/DC- und Onboard-Ladesysteme zu optimieren.
Entwickeln Sie Systeme für Elektrofahrzeuge mit unseren präzisen Nulldrift-Strommessverstärkern, mit denen Sie kleinere und effizientere bidirektionale DC/DC-Wandler und Onboard-Ladegeräte entwickeln können.
Vorteile:
- Weniger als 0,5 % Messbereichsfehler im Temperaturbereich von –40 °C bis +125 °C.
- Unterstützung für den Betrieb mit einer Gleichtaktspannung von bis zu 110 V.
- Hohe Bandbreite und hohe Anstiegsrate ermöglichen eine schnelle Out-of-Range Erkennung.
Empfohlene Ressourcen
- CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL – Vergleichs- und Fehlertool für Strommessverstärker
- CIRCUIT060035 – Bidirektionale Strommessung mit einem Fensterkomparatorschaltkreis
Genaue Strommessungen können Ihnen helfen, die Effizienz Ihrer aktiven Antennensysteme und abgesetzten Funkeinheiten zu optimieren.
Die Präzisionsstrommessung optimiert den Betrieb von Leistungsverstärkern, indem sie eine genaue Kalibrierung durch Überwachung des Drain-Stroms ermöglicht. Darüber hinaus trägt die schnelle Erkennung von Bereichsüberschreitungen zum Schutz der Leistungsverstärkerstufen bei.
Vorteile:
- Weniger als 0,5 % Messbereichsfehler im Temperaturbereich von –40 °C bis +125 °C.
- Die Unterstützung für den Gleichtaktspannungsbetrieb von bis zu 110 V ermöglicht die Highside-Überwachung von Leistungsverstärkerstufen.
- Hohe Bandbreite und hohe Anstiegsrate ermöglichen eine schnelle Out-of-Range Erkennung.
Empfohlene Ressourcen
- CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL – Vergleichs- und Fehlertool für Strommessverstärker
Design & development resources
Vergleichs- und Fehlertool für Strommessverstärker
PSpice® für TI Design-und Simulationstool
INA296x – Evaluierungsmodul für Strommessverstärker mit 5 V/µs Anstiegsrate, – 5–110 V, 1,1 MHz
Das INA296AEVM ist ein kleines Modul mit fünf vollständig unabhängigen Platinen, welche vom Designer herausgebrochen werden können. Für jede der fünf Verstärkungsvarianten des INA296x sind fünf schematisch identische Platinen mit Eingängen bis zu 110 V Gleichtakt und 10 A (Onboard-Shunt) (...)