Transimpedanzverstärker
TIAs für Ihre Fotodioden-Anwendungen
Nach Kategorien durchsuchen
Unser Sortiment an Transimpedanzverstärkern (TIA) mit hoher Bandbreite umfasst Bausteine mit variablen Verstärkungseinstellungen, schneller Erholungszeit, internem Eingangsschutz und vollständig differenziellen Ausgängen, welche für ein breites Spektrum von Photodiodenanwendungen optimiert worden sind. Eine vollständige Produktlinie integrierter und mehrkanaliger TIAs für optische Flugzeit- (ToF-) und LIDAR-Systeme ist verfügbar.
Nach Parameterspezifikation auswählen
Eigenständige TIAs
Integrierte TIAs
Optische Netzwerk-TIAs
Design- & Entwicklungsressourcen
Referenzdesign für optisches Breitband-Frontend
This reference design implements and measures a complete 120MHz wide bandwidth optical front end comprising a high speed transimpedance amplifier, fully differential amplifier, and high speed 14-bit 160MSPS ADC with JESD204B interface. Hardware and software are provided to evaluate the (...)
Evaluierungsmodul für Transimpedanzverstärker mit differenziellem Ausgang und 250 MHz, vierkanalig
OPA855DSG – Evaluierungsmodul
Das OPA855DSG-EVM ist ein Evaluierungsmodul für den einzelnen OPA855 im DSG-Gehäuse (WSON, 8-polig). Das OPA855DSG-EVM wurde entwickelt, um die Funktionalität und Vielseitigkeit des Verstärkers schnell zu demonstrieren. Das EVM ist zur Verbindung von Stromversorgung, Signalquelle und (...)