Isolierte Verstärker

Isolierte Hochleistungsverstärker für Hochspannungssysteme

Isolierte Verstärker sind ICs mit Analogausgang, welche hohen Gleichtaktspannungen standhalten können. Unser Portfolio an isolierten Verstärkern besteht aus einfachen und verstärkten isolierten Hochleistungsverstärkern zur Strom- und Spannungserfassung in Hochspannungssystemen.

Empfohlene isolierte Verstärker

Isolierte Strom- und Spannungsmessverstärker

Höhere Systemeffizienz und weniger Platinenplatz mit unseren integrierten Hochspannungswiderständen

Unsere isolierten integrierten Hochspannungswiderstände vereinen die Hochspannungs-Widerstandskette und den isolierten Verstärker in einem Gehäuse.

Vorteile:

• Sehr geringe Temperatur- und Lebensdauerdrift im Vergleich zu diskreten Widerständen aus, sodass Entwickelnde Spannungsmessungen mit einer Fehlergenauigkeit von < 1 % ohne die Kalibrierung durchführen können, die externe Widerstände erfordern.

• Wegfall von bis zu 15 externen Hochspannungswiderständen für geringere Kosten auf Systemebene senken und eine um bis zu 50 % verringerte Lösungsgröße.

• Hochspannungs-Widerstandsverhältnisse für Spannungspegel nach Industriestandard, z. B. ± 400 V Wechsel- und 600 V / 1000 V Gleichstrom.

• Unsymmetrischer ratiometrischer Ausgang zur Reduzierung von Materiallisten- und Lösungskosten sowie Differenzausgang für größere Rauschunempfindlichkeit.

• Kürzere Fertigung und niedrigere Kosten, da keine Kalibrierung auf Systemebene mehr erforderlich ist.

Herunterladen
Application note
Increased Accuracy and Performance with Integrated High Voltage Resistor Isolated Amplifiers and Modulators (Rev. A)
Erfahren Sie mehr über Verstärker und Modulatoren mit integrierten Hochspannungswiderständen für Hybrid-Elektrofahrzeuge, Energieinfrastruktur und Motorantriebe.
PDF | HTML
White paper
Maximizing Power Conversion and Motor Control Efficiency With Isolated Voltage Sensing (Rev. A)
Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie die Hochspannungsstromwandlung und den Wirkungsgrad der Motorsteuerung durch integrierte isolierte Spannungsmessung verbessern und erhöhen können.
PDF | HTML
Vorgestellte Produkte für Hochspannungswiderstände
AMC0381D-Q1 AKTIV Isolierter Verstärker mit DC-Eingang für die Automobilindustrie mit integriertem Widerstandsteiler u
AMC0380D-Q1 AKTIV Isolierter Verstärker mit AC-Eingang für die Automobilindustrie mit integriertem Widerstandsteiler u

Mit unseren isolierten Wandlern für Einzelstromversorgung entfällt die Notwendigkeit einer externen High-Side-Stromversorgung

Unsere Bausteine für den Betrieb an einzelner Stromversorgung verfügen über einen integrierten DC/DC-Wandler, der den Betrieb mit einer einzelnen Stromversorgung von der Low-Side des Bausteins aus ermöglicht.

Vorteile:

• Die Messung von Signalen ohne Massebezug, wie z. B. Phase-Phase-Messungen, schafft eine neuartige Lösung für Anwendungen in verrauschten Umgebungen mit begrenztem Platzangebot.

• Der Wegfall der externen Highside-Stromversorgung vereinfacht das Design und reduziert Platinenplatz und Kosten.

Lösungen für isolierte Spannungsmessung und auf einen isolierten Shunt basierende Strommessung.

Herunterladen
Referenzdesign
Referenzdesign für AFE zur Isolationsüberwachung bei Hochspannungs-EV-Lade- und Solarenergie-Anwendungen
Sehen Sie sich Blockschaltbild, Schaltplan, Materialliste, Beschreibung, Merkmale und Designdateien dieses Referenzdesigns zum Laden von Elektrofahrzeugen und zu Solarenergie an und beginnen Sie mit Ihrem Design.
Application brief
Verwendung von AMC3311 zur Stromversorgung des AMC23C11 für isolierte Sensorik und Fehlererkennung
Die Kombination von AMC3311 und AMC23C11 kann für Spannungs- und Strommessanwendungen eine geeignete Option sein.
PDF | HTML
Referenzdesign
Evaluierungsmodul für ±50-A-AMCxx-Verstärker
Beginnen Sie die Entwicklung Ihrer Shunt-basierten Strommessanwendungen mit dem Evaluierungsmodul AMC-AMP-50A-EVM von TI.
Vorgestellte Produkte für Integrierte Leistungsstufe
AMC3330-Q1 AKTIV Reinforced-Trennverstärker für die Automobilindustrie, ±1-V Eingang, mit int. zur präzisen Spannungs
AMC3302-Q1 AKTIV Verstärker mit ±50 mV-Eingang, verstärkt isoliert, mit int. für die präzise Strommessung in der Auto
AMC3311-Q1 AKTIV Isolierter verstärkter Präzisionsverstärker für die Automobilindustrie mit integriertem DC/DC-Wandle

Durch eine direkte Verbindung mit Ihrem MCU entfällt die Notwendigkeit externer Komponenten

Unsere isolierten Spannungsmessbausteine verfügen über zwei unsymmetrische Ausgangsoptionen: Feste und ratiometrische (variable) Verstärkung.

Vorteile:

• Bausteine mit festem Verstärkungsfaktor und ratiometrischem unsymmetrischem Ausgang verfügen über einen integrierten differenziellen und unsymmetrischen Operationsverstärker, um die Lösungsgröße und Systemkosten zu reduzieren und eine direkte Schnittstelle zum Mikrocontroller (MCU) zu ermöglichen.

• Ratiometrische Bausteine mit unsymmetrischem Ausgang können den Hub der Ausgangsspannung des isolierten Spannungsmessverstärkers so variieren, dass er dem Vollausschlagsbereich des Analog-Digital-Wandlers (ADC) innerhalb des MCU entspricht. Dies erhöht die Messauflösung und ermöglicht die volle Nutzung des Dynamikbereichs des ADC.

Lösungen für isolierte Spannungsmessung und auf einen isolierten Shunt basierende Strommessung.

Herunterladen
Application note
Isolated Amplifiers With Differential, Single-Ended Fixed Gain and Ratiometric Outputs for Voltage Sensing App
Erfahren Sie mehr über unsere Bausteine und ratiometrischen Bausteine zur Spannungsmessung mit unsymmetrischem Ausgang.
PDF | HTML
White paper
Maximizing Power Conversion and Motor Control Efficiency With Isolated Voltage Sensing (Rev. A)
Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie die Hochspannungsstromwandlung und den Wirkungsgrad der Motorsteuerung durch integrierte isolierte Spannungsmessung verbessern und erhöhen können.
PDF | HTML
Vorgestellte Produkte für unsymmetrischer Ausgang
AMC0311R-Q1 AKTIV Verstärker mit verstärkter Isolierung für die Automobilindustrie, 2-V-Eingang, mit ratiometrischem A
AMC0311S-Q1 AKTIV Verstärker mit verstärkter Isolierung für die Automobilindustrie, 2 V Eingang, mit unsymmetrischem A
AMC0330R-Q1 AKTIV Verstärker mit verstärkter Isolierung für die Automobilindustrie, ±1 V Eingang, mit ratiometrischem

Entdecken Sie unser umfassendes Portfolio an isolierten Verstärkern

Unsere isolierten Messverstärker verfügen über eine Option mit Differenzausgang.

Vorteile:

• Hohe Signalintegrität in verrauschten Umgebungen und lange Spurlängen.

• Hohe Gleichtakt-Transientenfestigkeit für zuverlässigen Betrieb.

• Multisource-Lösungen.

Lösungen für isolierte Spannungsmessung und auf einen isolierten Shunt basierende Strommessung.

Herunterladen
Circuit design
Isolierte Strommessschaltung mit ±250 mV Eingangsbereich und unsymmetrischer Ausgangsspannung
Erfahren Sie mehr über die isolierte Shunt-Strommessung mit dem AMC3301 und dem 25-mΩ-Shunt-Widerstand.
PDF | HTML
E-book
Ein Leitfaden für Techniker zu isolierten Signalkettenlösungen
Ein umfassender Leitfaden für isolierte Strom- und Spannungsmessungen.
PDF | HTML
White paper
Vergleich isolierter Verstärker und isolierter Modulatoren (Rev. B)
In diesem Dokument werden isolierte Verstärker und isolierte modulatorbasierte Lösungen miteinander verglichen und einige der Vorteile Letzterer erläutert.
PDF | HTML
Vorgestellte Produkte für Differenzausgang
AMC0311D-Q1 AKTIV Verstärker mit verstärkter Isolierung für die Automobilindustrie, 2 V Eingang, mit Differenzausgang
AMC1300B-Q1 AKTIV Präzisions-Verstärker für die Automobilindustrie, ±250 mV-Eingang, verstärkt isoliert
AMC0330D-Q1 AKTIV Verstärker mit verstärkter Isolierung für die Automobilindustrie, ±1 V Eingang, mit Differenzausgang

Wählen Sie zwischen Verstärkern und Modulatoren mit funktionaler, einfacher und verstärkter Isolierung

Unsere isolierten Verstärkerbausteine sind in drei verschiedenen Isolationswerten erhältlich: funktional, grundlegend und verstärkt.

Vorteile:

• Bausteine mit funktionaler Isolierung unterstützen 1 mm Luft- und Kriechstrecke sowie eine Arbeitsspannung von 200 VRMS.

• Bausteine mit grundlegender Isolierung unterstützen 4 mm Luft- und Kriechstrecke sowie eine Arbeitsspannung von 800 VRMS.

• Bausteine mit verstärkter Isolierung unterstützen 8,5 mm Luft- und Kriechstrecke sowie eine Arbeitsspannung von 1.500 VRMS.

• Bausteine mit verstärkter Isolierung und breitem Gehäuse unterstützen 15,7 mm Kriechstrecken und 14,7 mm Luftstrecke bei einer Arbeitsspannung von 2.000 VRMS.

Lösungen für isolierte Spannungsmessung und auf einen isolierten Shunt basierende Strommessung.

Herunterladen
Application brief
Die ersten Isolationsverstärker von TI mit extrem breiten Luft- und Kriechstrecken
Erfahren Sie, wie Sie mit unseren isolierten Verstärkern Abstands- und Kriechstrecken erhöhen können. Verbesserte, breitere Gehäuse verhindern eine Verschlechterung entlang der Gehäuseoberfläche und Lichtbögen durch die Luft zwischen den Pins, was die Qualität der Isolierung gewährleistet. 
PDF | HTML
Selection guide
Understanding isolation terminology and relevance
Dieser zweiseitige Auswahlleitfaden eignet sich als Referenz für erfahrene Entwickler und als Ausgangspunkt für Ingenieure, die sich erstmals mit Isolierungstechnologie befassen.
PDF
Vorgestellte Produkte für mehrere Isolationswerte
AMC1411-Q1 AKTIV Reinforced-Trennverstärker für die Automobilindustrie, 2 V Eingangsspannung, mit hohem CMTI zur präz
AMC0311D-Q1 AKTIV Verstärker mit verstärkter Isolierung für die Automobilindustrie, 2 V Eingang, mit Differenzausgang
AMC1200-Q1 AKTIV Isolierter Basisverstärker für die Automobilindustrie mit ±250-mV-Eingang und präziser Strommessu

Technische Ressourcen

E-book
E-book
Ein Leitfaden für Techniker zu isolierten Signalkettenlösungen
Dieses E-Book wird verfasst, um den Designprozess für die Strom- und Spannungserfassung weiter zu vereinfachen, indem es Sie bei der schnellen und effizienten Einschränkung der Liste der potenziellen Bausteine unterstützt, die den Anforderungen Ihres jeweiligen Systems am besten entsprechen.
document-pdfAcrobat PDF
White paper
White paper
Vergleich isolierter Verstärker und isolierter Modulatoren (Rev. B)
In diesem Dokument werden isolierte Verstärker und isolierte modulatorbasierte Lösungen verglichen und eine Reihe der einzigartigen Vorteile isolierter modulatorbasierter Lösungen erläutert. 
document-pdfAcrobat PDF
Application brief
Application brief
Anschluss eines Differenzialausgangsverstärkers (isoliert) an einen A/D-Wandler mit unsymmetrischem Eingang (Rev. B)
In diesem Dokument wird die Anbindung eines (isolierten) Verstärkers mit Differenzausgang an einen A/D-Wandler mit unsymmetrischem Eingang beschrieben. 
document-pdfAcrobat PDF
AMC4330D

Leistungsverstärker mit verstärkter Isolierung, +/–1-V-Eingangsspannungsmessung und Differenzausgang

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 2

AMC4330R

Leistungsverstärker, verstärkte Isolierung, +/–1-V-Eingangsspannungsmessung, ratiom.-unsymm. Ausgang

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 2

AMC4311R

Präzisionsverstärker, verstärkte Isolierung, 2 V Eingang und ratiometrisch-unsymmetrischer Ausgang

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 2

AMC4311D

Präzisionsverstärker mit verstärkter Isolierung, 2 V Eingang und Differenzausgang

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 2

AMC0200R

Präzisions-Basisverstärker, ±250-mV-Eingang, isoliert, mit ratiometrisch-unsymmetrischem Ausgang

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.05

AMC0200D

Präzisions-Basisverstärker, ±250-mV-Eingang, isoliert, mit Differenzausgang

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.05