HF-Volldifferenzverstärker (FDAs)

Erzielen Sie die beste HD2/HD3-Verzerrungsleistung der Branche, während Sie zugleich Platzbedarf und Kosten optimieren

Unsere Volldifferenzverstärker bieten HF-Designern die Flexibilität von unsymmetrischem Eingang zu komplementären Differenzausgängen oder von Differenzeingang zu Differenzausgängen. Dieses Sortiment von HF-Differenzverstärkern bietet geringe Verzerrung zum Ansteuern von Präzisions- und Hochgeschwindigkeits-Analog-zu-Digital-Wandlern (ADCs).

TRF0108-SP

Gesichert strahlungsfester (RHA) HF-Verstärker, differenziell zu unsymm. (D2S), nahe DC bis 12 GHz

TRF1218

Unsymmetrisch-zu-Differenziell-HF-Verstärker (S2D), nahe DC bis > 25 GHz, 16 dB Verstärkung

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 70

TRF0108-SEP

Radiation-tolerant, near-DC to 12GHz, differential to single-ended (D2S) RF amplifier

TRF0213-SEP

Radiation-tolerant, near-DC to 14GHz, single-ended to differential (S2D) RF Amplifier

TRF1305A2

Volldifferenzieller dualer HF-Verstärker mit Gleichtaktsteuerung, DC bis > 6,5 GHz, 15 dB Verstärkun

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 21.439

TRF1305C2

Volldifferenzieller dualer HF-Verstärker mit Gleichtaktsteuerung, DC bis > 6,5 GHz, 5 dB Verstärkung

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 21.439

Design- & Entwicklungsressourcen

Evaluierungsplatine
TRF1208-, TRF1108-, AFE7950-Evaluierungsmodul für 4T4R+2FB-HF-Abtast-AFE

Das Evaluierungsmodul TRF-LSC-AFE7950EVM dient zur Evaluierung der Leistung der integrierten HF-Abtast-Transceiver der TI-Familie AFE79xx mit dem Unsymmetrisch-zu-Differenziell-RX-Verstärker TRF1208 von TI und dem Differenziell-zu-Unsymmetrisch-TX-Verstärker TRF1108 von TI. AFE79xx-Bausteine (...)

Evaluierungsplatine
TRF1208 Evaluierungsmodul für voll differenziellen Verstärker für die Hochgeschwindigkeits-RF-Abtast
Das EVM TRF1208-ADC12DJ5200RF wurde entwickelt, um die ADC12DJ5200RF-Familie von Hochgeschwindigkeits-Analog-Digital-Wandlern (ADCs) auszuwerten. Das EVM ist mit dem ADC12DJ5200RF bestückt, einem 12-Bit, Dual-Kanal 5,2 GSPS oder Einzel-Kanal 10,4 GSPS ADC mit JESD204B-Schnittstelle, und ermöglicht (...)
Benutzerleitfaden
Evaluierungsmodul TRF1305-ADC32RFEVM
TRF1305-ADC32RFEVM ist ein Evaluierungsmodul (EVM) zur Bewertung der ADC32RF5x-Familie von Hochgeschwindigkeits-A/D-Wandlern mit JESD204B-Schnittstelle in Verbindung mit dem voll differenziellen HF-Verstärker TRF1305.