HF-Receiver
Erfüllen Sie mit hochintegrierten Breitbandempfängern Ihre Anforderungen hinsichtlich Leistung, Bandbreite und Stromversorgung
Nach Kategorien durchsuchen
Hohe Kanaldichte, große Signalbandbreite und hochauflösende integrierte Datenwandler ermöglichen einen besseren Dynamikbereich und eine geringere Stückliste in den anspruchsvollsten Drahtlos-, Verteidigungs- und Testempfänger-Anwendungen.
Zugehörige Kategorien
Sämtliche Hochleistungs-HF-Transceiver
Sämtliche Highspeed-DACs > 10 MSPS
Technische Ressourcen
Technical article
Keys to quick success using high-speed data converters
Erfahren Sie, wie TI die Evaluierung von Hochgeschwindigkeits-Datenwandlern und AFEs vereinfacht.
Videoreihe
Highspeed-Signalketten – Schulungsreihe
Online-Schulungsreihe zur Abdeckung von Themen wie HF-Abtastung, JESD204B und mehr.
Videoreihe
Grundlagen der Hochgeschwindigkeits-Datenwandler
Diese Videos behandeln die Grundlagen von Hochgeschwindigkeits-Datenwandlern, unter anderem mit einem Überblick über die Architekturen von ADCs und DACs.
Neue Produkte
HF-Receiver
Strahlungstoleranter HF-Abtasttransceiver mit 4 Sende-, 6 Empfangskanälen, bis zu 12 GHz
Design- & Entwicklungsressourcen
Firmware
Die Schnelldesign-IP JESD204 für FPGAs, die mit Highspeed-Datenwandlern von TI verbunden sind
Die JESD204 Rapid Design IP ist dazu entwickelt worden, FPGA-Technikern einen beschleunigten Weg zu einem funktionierenden JESD204-System zu ermöglichen. Diese IP ist derart ausgelegt worden, dass nachgelagerte digitale Verarbeitung und sonstige Anwendungslogik von den meisten leistungs- und (...)
Evaluierungsplatine
ADC32RF55-Evaluierungsmodul für den Dual-Channel 14-Bit 3 GSPS RF-Abtast-ADC mit niedrigem NSD
Das ADC32RF55-EVM wurde entwickelt, um die ADC32RF55-Familie von Hochgeschwindigkeits-Analog-Digital-Wandlern (ADCs) auszuwerten. Das EVM ist mit dem ADC32RF55 bestückt, einem 14-Bit, Dual-Channel 3 GSPS ADC mit JESD204B-Schnittstelle, und ermöglicht die Auswertung aller Abtastraten-Geräte der (...)
Evaluierungsplatine
ADC12DJ5200RF-Evaluierungsmodul mit RF-Abtast-12-Bit Dual 5,2 GSPS oder Single 10,4 GSPS ADC
Das EVM ADC12DJ5200RF wurde entwickelt, um die ADC12DJ5200RF-Familie von Hochgeschwindigkeits-Analog-Digital-Wandlern (ADCs) auszuwerten. Das EVM ist mit dem ADC12DJ5200RF bestückt, einem 12-Bit, Dual-Kanal 5,2 GSPS oder Einzel-Kanal 10,4 GSPS ADC mit JESD204B-Schnittstelle, und ermöglicht die (...)