HF-Transmitter
Erfüllen Sie Ihre Leistungs-, Bandbreiten- und Leistungsanforderungen mit hochintegrierten HF-Transmittern und HF-DACs
Nach Kategorien durchsuchen
Hohe Kanaldichte, große Signalbandbreite und hochauflösende integrierte Datenwandler ermöglichen einen besseren Dynamikbereich und eine kleinere Stückliste in den anspruchsvollsten Anwendungen für Funk-, Verteidigungs- und Prüfvorrichtungen.
Zugehörige Kategorien
Sämtliche Hochleistungs-HF-Transceiver
Sämtliche Highspeed-DACs > 10 MSPS
Technische Ressourcen
Keys to quick success using high-speed data converters
Highspeed-Signalketten – Schulungsreihe
Grundlagen der Hochgeschwindigkeits-Datenwandler
Neue Produkte
Strahlungstoleranter HF-Abtasttransceiver mit 2 Sende-, 2 Empfangskanälen (2T2R) , bis zu 12 GHz
Design- & Entwicklungsressourcen
Die Schnelldesign-IP JESD204 für FPGAs, die mit Highspeed-Datenwandlern von TI verbunden sind
Die JESD204 Rapid Design IP ist dazu entwickelt worden, FPGA-Technikern einen beschleunigten Weg zu einem funktionierenden JESD204-System zu ermöglichen. Diese IP ist derart ausgelegt worden, dass nachgelagerte digitale Verarbeitung und sonstige Anwendungslogik von den meisten leistungs- und (...)
2T2R RF-Abtastungs-Transceiver mit dualen 14 Bit, 3 GSPS ADC/9GSPS DAC-Taktungslösungen – Evaluierun
Das Evaluierungsmodul (EVM) TSW40RF80 ist ein RF-Sampling-Transceiver mit zwei Sende- und zwei Empfangsketten (2T2R) – Referenzdesign. Das Modul enthält den zweikanaligen Digital-Analog-Wandler (DAC) DAC38RF80 mit HF-Abtastung und den zweikanaligen Analog-Digital-Wandler (ADC) ADC32RF45 mit (...)