HF-Transceiver

Erfüllen Sie Ihre Anforderungen hinsichtlich Analog-Leistung, Bandbreite und Stromversorgung mit hochintegrierten HF-Transceivern.

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Unsere integrierten Datenwandler mit hoher Kanaldichte, großer Signalbandbreite und hoher Auflösung ermöglichen Ihnen eine schnellere Entwicklung, bieten einen besseren Dynamikbereich und verringern die Stückliste in den anspruchsvollsten Anwendungen für Drahtlos-, Verteidigungs- und Prüftransceiver.

Nach Kategorien durchsuchen

Auswählen nach Anwendung

Universal

Diese AFEs werden für viele Anwendungen, wie zum Beispiel  Luft- und Raumfahrt, Verteidigungskommunikation, RADAR und Prüfausrüstung entwickelt, dokumentiert und unterstützt.

Drahtlosinfrastruktur

Diese AFEs ermöglichen leistungsstarke, kostenoptimierte Lösungen mit unserem Portfolio an HF-Transceivern, das mit Flexibilität für eine breite Palette von Anwendungsfällen entwickelt wurde.

Zugehörige Kategorien

Vorgestellte RF-Transceiver

Design- & Entwicklungsressourcen

Firmware
Die Schnelldesign-IP JESD204 für FPGAs, die mit Highspeed-Datenwandlern von TI verbunden sind

Die JESD204 Rapid Design IP ist dazu entwickelt worden, FPGA-Technikern einen beschleunigten Weg zu einem funktionierenden JESD204-System zu ermöglichen. Diese IP ist derart ausgelegt worden, dass nachgelagerte digitale Verarbeitung und sonstige Anwendungslogik von den meisten leistungs- und (...)

Evaluierungsplatine
AFE7950 X-Band-HF-Sampling-AFE mit vier Sende- und sechs-Empfangsketten – Evaluierungsmodul

Das Evaluierungsmodul der AFE7950-Familie (EVM) ist eine flexible HF-Sampling-Transceiver-Plattform, die so konfiguriert werden kann, dass sie gleichzeitig bis zu vier Sende- und zwei Empfangskanäle (4T4R+2FB) unterstützt. Die EVM-Schnittstellen sind mit der unten abgebildeten (...)

AFE34RF90

Quad-channel 12-bit 64GSPS RF-sampling transceiver

AFE8104

HF-Abtasttransceiver mit vier Kanälen, 7,4 GHz, mit 6GSPS-Empfänger (RX) und 12GSPS-Sender (TX)

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1375

AFE8108

HF-Abtasttransceiver mit acht Kanälen, 7,4 GHz, mit 6GSPS-Empfänger (RX) und 12GSPS-Sender (TX)

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1975

AFE7960

HF-Abtasttransceiver mit 4 Sende-, 6 Empfangskanälen, Ku-Band, max. 1200 MHz IBW

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1750

AFE8128

HF-Abtasttransceiver mit acht Sende-, acht Empfangs-, zwei Rückkopplungskanälen, 400 MHz bis 7,2 GHz

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 2499

AFE8192

16-Kanal-Breitband-HF-Transceiver mit vierfachem Rückkopplungspfad

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 2499

Technische Ressourcen

Technical article
Technical article
Keys to quick success using high-speed data converters
Erfahren Sie, wie TI die Evaluierung von Hochgeschwindigkeits-Datenwandlern und AFEs vereinfacht. 
document-pdfAcrobat PDF
Videoreihe
Videoreihe
Highspeed-Signalketten – Schulungsreihe
Online-Schulungsreihe zur Abdeckung von Themen wie HF-Abtastung, JESD204B und mehr. 
Videoreihe
Videoreihe
Grundlagen der Hochgeschwindigkeits-Datenwandler
Diese Videos behandeln die Grundlagen von Hochgeschwindigkeits-Datenwandlern, unter anderem mit einem Überblick über die Architekturen von ADCs und DACs.