Unser breites Portfolio an isolierten und nicht isolierten Spannungsmesslösungen ermöglicht eine genaue Wechselstrom- und Gleichspannungsmessung zur Maximierung der Systemleistung. Dank des hohen Integrationsgrads tragen unsere Lösungen zur Reduzierung der Anzahl externer Komponenten bei, was Platinenplatz und Systemkosten spart. Unsere Spannungsmesstechnologie basiert auf jahrzehntelanger Innovation und liefert genauere Messungen für präzise Steuerung und Schutz für Ihre Designs.

Warum sollten Sie sich bei Ihrem System zur Spannungsmessung für TI entscheiden?

Erstklassige Genauigkeit
Entwickelt für maximale Leistung und Zuverlässigkeit
Einfacheres Design
ISOLIERTE TECHNOLOGIEN

Isolierte Spannungsmesslösungen

Erhöhen Sie die Systemeffizienz und reduzieren Sie den Platzbedarf auf der Platine mit unseren integrierten Hochspannungswiderständen

Bei Hochspannungswiderständen ist die Hochspannungs-Widerstandskette in unsere isolierten Verstärker- und Modulatorenbausteine integriert.

Vorteile:

  • Spart Kosten auf Systemebene und reduziert die Größe der Lösung um bis zu 50 %, da höchstens 15 externe Hochspannungswiderstände benötigt werden.
  • Spart Fertigungszeit und -kosten, da keine Kalibrierung auf Systemebene mehr erforderlich ist.
  • Zeichnet sich durch eine sehr geringe Temperatur- und Lebensdauerdrift im Vergleich zu diskreten Widerständen aus, sodass Entwickler Spannungsmessungen mit einer Fehlergenauigkeit von <1 % ohne eine Kalibrierung durchführen können, wie sie externe Widerstände erfordern.

Application note

Increased Accuracy and Performance with Integrated High Voltage Resistor Isolated Amplifiers and Modulators (Rev. A)

Erfahren Sie mehr über Verstärker und Modulatoren mit integrierten Hochspannungswiderständen für Hybrid-Elektrofahrzeuge, Energieinfrastruktur und Motorantriebe.
White paper

Maximizing Power Conversion and Motor Control Efficiency With Isolated Voltage Sensing (Rev. A)

Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie die Hochspannungsstromwandlung und den Wirkungsgrad der Motorsteuerung durch integrierte isolierte Spannungsmessung maximieren können.

AMC0386-Q1AKTIV

Isolierter Modulator m. AC-Eingang für Fahrzeuge mit integriertem Widerstandsteiler u. externem Takt

AMC0381D-Q1AKTIV

Isolierter Verstärker mit DC-Eingang für die Automobilindustrie mit integriertem Widerstandsteiler u

AMC0380D-Q1AKTIV

Isolierter Verstärker mit AC-Eingang für die Automobilindustrie mit integriertem Widerstandsteiler u

Mit unseren isolierten Wandlern für Einzelstromversorgung entfällt die Notwendigkeit einer externen High-Side-Stromversorgung

Unser Portfolio umfasst isolierte Verstärker und Modulatoren mit einem vollständig integrierten, isolierten DC/DC-Wandler, der den Betrieb mit einer einzelnen Stromversorgung von der Low-Side des Bausteins aus ermöglicht.

Vorteile:

  • Die Messung von Signalen ohne Massebezug, wie z. B. Phase-Phase-Messungen, schafft eine neuartige Lösung für Anwendungen in verrauschten Umgebungen mit begrenztem Platzangebot.
  • Der Wegfall der externen High-Side-Stromversorgung vereinfacht das Design und reduziert den Platzbedarf auf der Platine.

Technical article

How solid-state relays simplify insulation monitoring designs in high-voltage applications

Die schnelle und genaue Erkennung von Fehlern in der Isolierung ist entscheidend für die Maximierung der Benutzersicherheit und die Minimierung von Schäden oder Bränden infolge eines katastrophalen Stromausfalls.
Application brief

Verwendung von AMC3311 zur Stromversorgung des AMC23C11 für isolierte Sensorik und Fehlererkennung

Die Kombination von AMC3311 und AMC23C11 kann für Spannungs- und Strommessanwendungen eine nützliche Option sein.
Technical article

Simplify your isolated current and voltage sensing designs with single-supply isol

Erfahren Sie, wie der Betrieb an einer Single-Supply-Stromversorgung Ihre Designs vereinfachen kann.

AMC3330-Q1AKTIV

Reinforced-Trennverstärker für die Automobilindustrie, ±1-V Eingang, mit int. zur präzisen Spannungs

AMC3311-Q1AKTIV

Isolierter verstärkter Präzisionsverstärker für die Automobilindustrie mit integriertem DC/DC-Wandle

AMC3336-Q1AKTIV

Isolierter, verstärkter Modulator mit einem Eingang von ±1 mV mit integriertem DC/DC-Wandler für die

Sie stellen eine direkte Schnittstelle zu Ihrem Mikrocontroller (MCU) her und benötigen keine externen Komponenten

Unsere isolierten Spannungsmessbausteine verfügen über zwei unsymmetrische Ausgangsoptionen: Feste und ratiometrische (variable) Verstärkung.

Vorteile:

  • Bausteine mit festem Verstärkungsfaktor und ratiometrischem unsymmetrischem Ausgang integrieren den differenziellen und unsymmetrischen Operationsverstärker, um die Lösungsgröße und Systemkosten zu reduzieren und eine direkte Schnittstelle zur MCU zu ermöglichen.
  • Ratiometrische Bausteine mit unsymmetrischem Ausgang können den Hub der Ausgangsspannung des isolierten Spannungsmessverstärkers so variieren, dass er dem Hub des Analog-zuDigital-Wandlers (ADC) innerhalb der MCU entspricht. Dies erhöht die Messauflösung und ermöglicht die volle Nutzung des Dynamikbereichs des ADC.

Application note

Isolated Amplifiers With Differential, Single-Ended Fixed Gain and Ratiometric Outputs for Voltage Sensing App

Erfahren Sie mehr über unsere Bausteine zur Spannungsmessung mit unsymmetrischem Ausgang.
White paper

Maximizing Power Conversion and Motor Control Efficiency With Isolated Voltage Sensing (Rev. A)

Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie die Hochspannungsstromwandlung und den Wirkungsgrad der Motorsteuerung durch integrierte isolierte Spannungsmessung maximieren können.

AMC0311R-Q1AKTIV

Verstärker mit verstärkter Isolierung für die Automobilindustrie, 2-V-Eingang, mit ratiometrischem A

AMC0330R-Q1AKTIV

Verstärker mit verstärkter Isolierung für die Automobilindustrie, ±1 V Eingang, mit ratiometrischem

AMC0311S-Q1AKTIV

Verstärker mit verstärkter Isolierung für die Automobilindustrie, 2 V Eingang, mit unsymmetrischem A

Entdecken Sie unser Portfolio an isolierterVerstärkern und Modulatoren mit Spannungsmessung

Unsere isolierten Spannungssensor-Verstärker mit Differenzausgang bieten:

  • Hohe Signalintegrität in verrauschten Umgebungen.
  • Hohe Gleichtakt-Transientenfestigkeit für zuverlässigen Betrieb.
  • Multisource-Lösungen.

 


Application brief

High-Accuracy Isolated Voltage Measurement in HEV/EV Subsystems Using AMC1311-Q1

Da HEV/EVS in sehr rauen Umgebungen mit hohen Spannungen arbeiten, sind hochleistungsfähige isolierte Spannungs- und Strommesslösungen entscheidend, um die Effizienz des Antriebsstrangs und die langfristige Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
White paper

Addressing High-Volt Design Challenges w/ Reliable and Affordable Isolation Tech (Rev. D)

Dieses Dokument bietet einen Überblick über die galvanische Trennung, erläutert gängige Isolierungsmethoden für Hochspannungssysteme und zeigt auf, wie unsere isolierten Bausteine Sie bei der zuverlässigen Erfüllung der gegebenen Isolierungsanforderungen unterstützen und gleichzeitig den Platzbedarf und die Kosten der Lösung reduzieren können.
White paper

Vergleich isolierter Verstärker und isolierter Modulatoren (Rev. B)

In diesem Dokument werden isolierte Verstärker und isolierte modulatorbasierte Lösungen verglichen und eine Reihe von einzigartigen Vorteilen isolierter modulatorbasierter Lösungen erläutert.

AMC0311D-Q1AKTIV

Verstärker mit verstärkter Isolierung für die Automobilindustrie, 2 V Eingang, mit Differenzausgang

AMC1350-Q1AKTIV

Verstärker mit verstärkter Isolierung für die Automobilindustrie mit ±5-V-Eingang für die präzise

AMC0330D-Q1AKTIV

Verstärker mit verstärkter Isolierung für die Automobilindustrie, ±1 V Eingang, mit Differenzausgang

Wählen Sie zwischen Verstärkern und Modulatoren mit verstärkter, einfacher und funktionaler Isolierung

Unsere isolierten Spannungsmessbausteine sind in drei verschiedenen Isolationswerten erhältlich: funktionell, einfach und verstärkt.

Vorteile:

  • Funktionale Isolierungsbausteine unterstützen 1 mm Abstands- und Kriechstrecken sowie eine Arbeitsspannung von 200 VRMS.
  • Einfache Isolierungsbausteine unterstützen 4 mm Abstands- und Kriechstrecken sowie eine Betriebsspannung von 800 VRMS.
  • Bausteine mit verstärkter Isolierung unterstützen Abstands- und Kriechstrecken von 8,5 mm und eine Betriebsspannung von 1.500 VRMS.
  • Bausteine mit verstärkter Isolierung und großem Gehäuse unterstützen 15,7 mm Kriechstrecken und 14,7 mm Abstände bei einer Arbeitsspannung von 2.000 VRMS.

Application brief

Die ersten Isolationsverstärker von TI mit extrem breiten Luft- und Kriechstrecken

Verbesserte und breitere Gehäuse verhindern eine Verschlechterung entlang der Gehäuseoberfläche und Lichtbögen durch die Luft zwischen den Pins, was die Qualität der Isolierung gewährleistet. Erfahren Sie, wie Sie mit unseren isolierten Verstärkern Abstands- und Kriechstrecken erhöhen können.
Selection guide

Understanding isolation terminology and relevance

Die unten dargelegten Inhalte können sich als hilfreiche Referenz für erfahrene Entwickler erweisen und als Ausgangspunkt für Ingenieure, die sich erstmals mit Isolierungstechnologie befassen.

AMC1411-Q1AKTIV

Reinforced-Trennverstärker für die Automobilindustrie, 2 V Eingangsspannung, mit hohem CMTI zur präz

AMC1311-Q1AKTIV

Verstärker mit verstärkter Isolierung für die Automobilindustrie mit 2-V-Eingang für die Spannung

AMC1211-Q1AKTIV

Isolierter Basisverstärker mit präziser Spannungsmessung, 2 V Eingangsspannung

Ressourcen für die ersten Schritte mit Ihrem isolierten Design suchen



Referenzdesign

Referenzdesign für hochleistungsfähigen SiC-Traktionsinverter für die Automobilindustrie

Das TIDM-02014 ist ein 800-V-, 300-kW-SiC-basiertes Referenzdesign für Traktionsinverter, das von Texas Instruments und Wolfspeed entwickelt wurde. Es bietet eine Grundlage für OEMs und Entwicklungsingenieure, um leistungsstarke, hocheffiziente Traktionsinvertersysteme zu entwickeln und schneller (...)


ENDGERÄTE – UNTERSYSTEM

Referenzdesign

Bidirektionaler dreiphasiger dreistufiger 11-kW-(T-Typ)-Inverter mit PFC – Referenzdesign

Dieses Referenzdesign bietet einen Überblick über die Implementierung eines bidirektionalen dreistufigen, dreiphasigen SiC-basierten aktiven Frontend(AFE)-Inverters und einer PFC-Stufe (Povwer Factor Correction, Leistungsfaktorkorrektur). Das Design verwendet eine Schaltfrequenz von bis zu 90 kHz (...)
Referenzdesign

Referenzdesign für AFE zur Isolationsüberwachung bei Hochspannungs-EV-Ladung und Solarenergie-Anwend

Dieses Referenzdesign verfügt über eine DC-Isolationsüberwachungsmethode (DC-im) für elektrische Brücken, die eine genaue symmetrische und asymmetrische Erkennung von Isolationsleckagen und einen Isolationswiderstand-Erkennungsmechanismus ermöglicht. Wir präsentieren eine neue Generation (...)

ENDGERÄTE – UNTERSYSTEM

Referenzdesign

Referenzdesign für Phasenstrom- und DC-Link-Spannungserfassung mit hoher Bandbreite für Dreiphasen-I

Das Referenzdesign TIDA-01541 reduziert die Systemkosten und ermöglicht ein kompaktes Design für die Messung von isoliertem Phasenstrom und DC-Link-Spannung in Dreiphasen-Wechselrichtern bei gleichzeitiger Erzielung einer hohen Bandbreite und Messgenauigkeit. Der Ausgang der isolierten Verstärker (...)
Referenzdesign

Referenzdesign für dreiphasige GaN-Inverter (230 VAC, 2 kW) für Robotik und Servoantriebe

Dieses Referenzdesign demonstriert eine hocheffiziente dreiphasige Leistungsendstufe mit 320-VDC-Eingangsspannung unter Verwendung von sechs schnell schaltenden GaN-FETs mit integriertem Treiber, Schutz und Temperaturreporting mit Hot-Side-Mikrocontroller-Steuerung, insbesondere für (...)


ENDGERÄTE – UNTERSYSTEM
NICHT ISOLIERTE TECHNOLOGIEN

Nicht isolierte Spannungsmesslösungen

Erzielen Sie eine genaue Hochspannungserfassung mit Präzisionswiderstandspaaren

Unsere in Schaltkreisen integrierten Hochspannungs-Widerstandsteiler ermöglichen eine präzise Dämpfung hoher Spannungen, was eine sichere Implementierung mit nachgelagerten Niederspannungs-Komponenten ermöglicht.

Die ein-Chip-Dämpfung reduziert die Gesamtgröße der Lösung und verbessert die Genauigkeit mit einer spezifizierten maximalen ratiometrischen Drift und weniger Belastungspunkten. Dies führt zu geringeren Leckagen auf Platinenebene im Vergleich zu Ketten diskreter Widerstände. Unser Sortiment an präzise abgestimmten Widerständen umfasst auch Netzwerke zum Erstellen diskreter Differenzialverstärker, welche eine hohe Präzision bei der Wandlung von differenziellen zu unsymmetrischen Signalen gewährleisten.


RES60A-Q1AKTIV

Abgestimmter 1400-V-Dünnschicht-Widerstandsteiler für die Automobilindustrie, mit festem Eingang von

RES11AAKTIV

Rauscharmes, abgestimmtes Dünnschicht-Widerstandsteilernetzwerk mit festem Eingang von 1 kΩ

RES11A-Q1AKTIV

Rauscharmes, abgestimmtes Dünnschicht-Widerstandsteilernetzwerk mit festem Eingang von 1 kΩ, für die

Messen Spannungen gegen Masse

Bei der unsymmetrischen Spannungsmessung wird ein Spannungssignal relativ zu einer gemeinsamen Massereferenz gemessen. Sie bietet eine einfache Möglichkeit, mit minimaler Komplexität ein Signal zu puffern oder zu verstärken. Unsere Verstärker sind für eine exakte und zuverlässige unsymmetrische Spannungsmessung sowohl in hochpräzisen als auch kostenempfindlichen Anwendungen konzipiert.


OPA2391AKTIV

Zweifacher Präzisions-RRIO-Operationsverstärker mit MicroPOWER und hohem Geschwindigkeits-Leistungs-

TLV9052AKTIV

Dualer-RRIO-Operationsverstärker mit 5,5 V, 5 MHz und Anstiegsrate von 15 V/μ für kostenoptimierte A

OPA2387AKTIV

Extrem präziser, driftfreier Operationsverstärker mit geringem Eingangsruhestrom

Umwandlung von Differenziell zu Unsymmetrisch mit breiter Gleichtaktspannung für präzise Erfassung

Unsere Differenzverstärker ermöglichen die Wandlung von Differenzeingang zu unsymmetrischem Ausgang bei Hochspannungsanwendungen mit Präzisionssensoren durch Unterstützung eines breiten Gleichtaktbereichs von bis zu ±275 V und den Betrieb mit Verstärkungsfaktor 1. Diese Verstärker erreichen präzise Leistung mit geringem Verstärkungsfehler und hoher Gleichtaktunterdrückung durch die Integration von Dünnschicht-Präzisionswiderständen und der proprietären e-Trim™ -Technologie.


Circuit design

High common-mode differential input voltage to ±10-V ADC input circuit (Rev. A)

Das. Dokument erörtert die Vor- und Nachteile der Verwendung von Differenzverstärkern zur Umsetzung eines Signals mit hoher Gleichtaktspannung auf einen Pegel, den die Bausteine derADS86xx-Familie verarbeiten können.
Application brief

Supporting High Voltage Common Mode Using Difference Amplifier

Die kostengünstigste Möglichkeit zur Unterstützung eines hohen Gleichtakts in analogen Eingangsmodulen für programmierbare Steuerungen bietet ein Differenzverstärker.
Application brief

Supporting High Voltage Common Mode Using Difference Amplifier

Der INA500x definiert die Landschaft der Differenzverstärker neu, indem er ein integriertes Design inder Preisklasse eines diskreten Designs bietet.

INA500AKTIV

Geringer Stromverbrauch, kleiner dämpfender Differenzverstärker mit mehr als 1 MΩ RIN, 13,5 µA IQ

INA148-Q1AKTIV

Differenzverstärker mit Gleichtaktspannungsbereich von +-200 V für die Automobilindustrie

INA149AKTIV

Differenzverstärker für hohe Gleichtaktspannung

Optimieren Sie Ihr System mit Leistungsüberwachung und verbesserter Genauigkeit mit einem breiten Gleichtaktbereich

Reduzieren Sie die Systemgröße und -kosten bei gleichbleibend hoher Leistung. Unsere digitalen Leistungsmonitore können Spannung, Strom, Leistung, Energie und Ladung in einer ein-Chip-Lösung messen. Das Portfolio umfasst Versionen mit Alarmfunktionalität, die Möglichkeit zur Durchführung einer Strommessung über mehrere Dekaden von 1.000 A bis 100 mA oder einen integrierten Shunt mit unserer EZShunt™ -Technologie.

Unsere Analog-Digital-Wandler (ADCs) für Leistungsmesstechnik unterstützen eine genaue und simultane Abtastung mehrerer Kanäle und bieten gleichzeitig einen großen Dynamikbereich und einen geringen Stromverbrauch.


Application brief

Energy and Power Monitoring with Digital Current Sensors

Mit der wachsenden Nachfrage nach energieeffizienten Systemen wird die genaue Überwachung von Systemstrom und Energieverbrauch immer wichtiger.
Application note

How EZShunt Technology Simplifies and Reduces Error in Shunt-Based Designs

Herkömmliche Strommessverstärker werden mit externen Shunt-Widerständen zur Überwachung der Leistung entwickelt, während unsere EZShunt-Technologie die Integration von Shunt-Funktionalität und digitaler Wandlung unterstützt.

INA700AKTIV

Strom-, Spannungs-, Leistungs- und Energiemonitor, 40 V, 16 Bit, integrierter Shunt, E3-treiberfähig

INA780BAKTIV

85-V, 16-Bit, hochpräziser digitaler Leistungsmonitor mit I²C-Ausgang und 400-μΩ-EZShunt-Technologie

INA4235AKTIV

Vierkanaliger, ultrapräziser 16 Bit-Wandler mit Strom, Spannung, Leistungs- und Energiemonitor mit I

Spannungsmessung zum Schutz vor Überspannung, Unterspannung und Impulsspitzen

Spannungsmessung zum Schutz von Spannungsmesssystemen vor potenziellen Schäden und Ungenauigkeiten. Diese umfasst Überspannungsschutz zur Bewältigung übermäßiger Spannungspegel, Unterspannungsschutz zur Aufrechterhaltung der Systemzuverlässigkeit bei Spannungsabfällen und Transientenschutz zum Schutz vor schnellen Spitzen oder Überspannungen.

Unser Portfolio bietet Hochgeschwindigkeitsverstärker, Komparatoren und Verstärker mit integrierten Referenzen, die schnelles Ansprechverhalten und präzise Messfunktionen für anspruchsvolle Anwendungen bieten.


Application brief

Designing CC-CV Feedback Circuits With the TL103WB

In Batterieladeanwendungen können kostenoptimierte Designs für Konstantstrom (CC) und Konstantspannung (CV) dabei helfen, eine ausreichende Ladeleistung zu erzielen, ohne dass erhebliche Kosten entstehen.

Überspannungsschutz mit Komparatorschaltkreis

Diese Überspannungsschutzschaltung verwendet einen Hochspannungskomparator mit einer Push-Pull-Ausgangsstufe zum Steuern eines P-Kanal-MOSFET, welcher die Stromversorgung mit der Last verbindet.
Circuit design

How to Protect 48-V Batteries from Overcurrent and Undervoltage

E-Bikes und andere batteriebetriebene Fahrzeuge werden immer beliebter. Durch die Kombination von Unterspannungsschutz und Überstromschutz wird der sichere Betrieb der 48-V-Batterie gewährleistet.

TL103WBAKTIV

Zweifach-Operationsverstärker mit niedriger Offsetspannung, 36 V, 1,2 MHz, mit interner Referenz

TLV1812AKTIV

Dualer Hochspannungskomparator mit Mikroenergie

TLV9022AKTIV

Dual-Präzisions-Komparator mit Open-Drain-Ausgang
ZUGEHÖRIGE TECHNOLOGIEN

Entdecken Sie unsere zugehörigen Technologien

Hohe Spannung

Erzielung überlegener Zuverlässigkeit mit Bausteinen, die speziell für die Anforderungen von Hochspannungssystemen entwickelt wurden.


Strommessung

Erzielen Sie präzise und schnelle Strommessung in isolierten
und nicht isolierten Systemen.


Isolierung

Erhöhen Sie die Sicherheit mit Isolierschaltungen mit höherer Zuverlässigkeit bei niedrigeren Systemkosten.