Holen Sie das Beste aus Ihren Hochspannungskonstruktionen heraus
Darum ist eine genaue und zuverlässige Hochspannungssensorik entscheidend für die Zukunft der Elektrifizierung
Warum sollten Sie sich beim Design Ihrer Hochspannungslösungen für TI entscheiden?
Entwickeln Sie zuverlässige Hochspannungssysteme
Effiziente Stromwandlung
In Hochspannungsdesigns, bei denen es auf Effizienz, Zuverlässigkeit und Sicherheit von Systemen ankommt, ist es wichtig, Leistungsverluste zu minimieren. Sehen Sie sich die Ressourcen unten an, um zu erfahren, wie Sie die Systemeffizienz erhöhen und Schalt- und Leitungsverluste minimieren können, und entdecken Sie unsere Hochspannungs-Leistungswandlungsportfolios und unsere innovativen Technologien.
Mehr erfahren zu folgenden Themen:
Simplifying Power Conversion in High-Voltage Systems
IGBT & SiC Gate Driver Fundamentals
Genaue Messungen
Eine genaue Messung von Strom, Spannung und Temperatur spielt eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung der Designzuverlässigkeit unter den für Hochspannungsanwendungen typischen rauen Umgebungsbedingungen. Erfahren Sie, wie Sie die Messung in Hochspannungsdesigns mit den nachstehend aufgeführten Ressourcen vereinfachen können, und entdecken Sie unsere Produkte für die Messung von Strom, Spannung und Temperatur.
Mehr erfahren zu folgenden Themen:
Herausforderungen bei der Entwicklung von Hochspannungs-Strommesslösungen im HEV-/EV-Bereich
Verwendung isolierter Komparatoren zur Fehlererkennung in Elektromotorantrieben
Zuverlässige Isolierung
Sicherheit ist bei Hochspannungsanwendungen oberstes Gebot. Erfahren Sie, wie Sie die Sicherheit dieser Systeme mithilfe der neuesten Isolationstechnologien gewährleisten können, und entdecken Sie unsere Produkte und Technologien zur Hochspannungsisolierung.
Mehr erfahren zu folgenden Themen:
So entwickeln Sie Hochspannungssysteme mit höherer Zuverlässigkeit
Anders durch Design
Echtzeitsteuerung mit kurzer Latenzzeit
Hochspannungssysteme basieren auf komplexen Stromversorgungstopologien, die spezielle Steuerungstechnologien erfordern, um die Zuverlässigkeit zu optimieren. Erfahren Sie, wie Sie mit fortschrittlichen Mikrocontrollern zur Steigerung von Effizienz und Leistungsdichte Ihre Hochspannungsdesigns optimieren können, und entdecken Sie unsere Produkte und Technologien für die Echtzeitsteuerung.
Mehr erfahren zu folgenden Themen:
How real-time control technologies enable reliable, scalable high-voltage designs
Holen Sie mit einer C2000-Echtzeit-MCU die optimale Leistung aus Ihren GaN-basierten Designs für digitale Stromversorgung heraus.
The Essential Guide for Developing With C2000 Real-Time Microcontrollers (Rev. F)
Erfolgsgeschichten von Kunden
Erfahren Sie, was unsere Kunden über die Hochspannungstechnologie von TI sagen und wie sie damit sicherere, zuverlässigere und effizientere Hochspannungsdesigns realisieren können.
Delta
"Die Verwendung von GaN ermöglicht es in Kombination mit der Kernkompetenz von Delta (Electronics) in hocheffizienter Leistungselektronik, die Leistungsdichte zu maximieren, ohne die Energieeffizienz negativ zu beeinflussen. Letztendlich öffnet die GaN-Technologie die Tür zu einem neuen Produktuniversum, dessen Verwirklichung bisher nicht möglich gewesen ist.quot;
- Kai Dong | Delta Electronics, R&D Manager of Custom Design Business Unit
Ecoflow
„Im neuen Mikrowechselrichter PowerStream von Ecoflow steckt Hochspannungstechnologie von TI, beispielsweise FETs auf Basis von Galliumnitrid (GaN), Echtzeit-MCUs C2000™ sowie digitale Isolatoren und isolierte Gate-Treiber. Durch den Einsatz der GaN-Komponenten von TI ist es uns gelungen, unseren Mikrowechselrichter noch kompakter, effizienter und zuverlässiger zu machen. Die C2000-MCUs von TI eröffneten uns die Möglichkeit, unseren Mikrowechselrichter durch die Implementierung ausgereifter Steuerungsalgorithmen noch intelligenter machen. So konnten wir ein Produkt auf den Markt bringen, das wettbewerbsfähig und einfach zu handhaben ist. Ecoflow will den Markt für Solarenergie durch stetige Innovationen weiter voranbringen. Deshalb freuen wir uns auf die Zusammenarbeit mit TI, um dessen neueste Technologie in unsere zukünftigen Solaranwendungen zu integrieren.“
- Shida Gu | Ecoflow, Power Hardware Engineer
Verbessern Sie die Effizienz und Leistungsdichte auf Systemebene
Schaffen Sie mit unseren Hochspannungstechnologien die zuverlässigste Lösung für Ihre Inverter- und Motorsteuerungssysteme.
Vorteile:
- Verbessern Sie die Effizienz auf Systemebene und überwachen Sie das System mit isolierten Gate-Treibern für IGBT- und SiC-FETs auf Fehlerzustände.
- Ermöglichen Sie neue Architekturen, erhöhen Sie die Reichweite und verbessern Sie die Leistungsdichte mit Hochleistungs-Echtzeit-Mikrocontrollern.
- Optimieren Sie die Systemkosten und die Funktionssicherheit mit Bias-Stromversorgungslösungen.
- Nutzen Sie unsere Sensorlösungen für genaue Strom- und Spannungsmessung für verbesserte Systemeffizienz, Zuverlässigkeit und Leistung.
Empfohlene Ressourcen
- PMP23223 – Referenzdesign für intelligenten isolierten Gate-Treiber mit Vorspannungsversorgung
- PMP22817 – Referenzdesign für SPI-programmierbaren Gate-Treiber und Bias-Stromversorgung für den Automobilberei
- TIDM-02009 – Referenzdesign für bidirektionale DC-DC-Wandlung mit ASIL D-Sicherheitskonzept und Hochgeschwindigke
Verbessern Sie die Leistungsdichte mit unserem Portfolio an GaN-FETs, GaN-SiC-Gate-Treibern und Bias-Stromversorgungen
Helfen Sie beim Aufbau einer nachhaltigeren Zukunft – mit zuverlässigen Solarenergie- und Speichersystemen, die von unserer Hochspannungsstromwandlung sowie unseren Strom- und Spannungsmesstechnologien unterstützt werden.
Vorteile:
- Verbessern Sie die Leistungsdichte mit unserem Portfolio an GaN-FETs, SiC- und IGBT-Gate-Treibern und Bias-Stromversorgungen zusammen mit fortschrittlichen Echtzeit-Steuerungs-Mikrocontrollern.
- Erreichen Sie eine schnelle und genaue Strommessung, um die Anforderungen für Regelkreise, Lichtbogenerkennung und Isolierung zu erfüllen.
Empfohlene Ressourcen
- TIDA-01606 – Bidirektionaler dreiphasiger dreistufiger 11-kW-(T-Typ)-Inverter mit PFC – Referenzdesign
- TIDA-010210 – Bidirektionaler dreiphasiger 11-kW-ANPC basierend auf einem GaN-Referenzdesign
- TIDA-010054 – Referenzdesign für bidirektionale, Dual-Active-Bridge für Ladestationen für Elektrofahrzeuge der Stu
Optimieren Sie die Batterieeffizienz und vereinfachen Sie die Diagnose und Überwachung der Sicherheit von Akkupacks
Bewältigen Sie die Herausforderungen, die einer breiten Einführung von Elektrofahrzeugen (EVs) im Weg stehen, mit BMS-Lösungen, die technologische Innovationen bei den kritischsten BMS-Funktionen wie Strom- und Spannungsmessung und Isolationsüberwachung nutzen.
Vorteile:
- Ermöglichen Sie genaue Strom- und Spannungsmessungen, um die Sicherheit des Akkupacks mit Batteriemonitoren und Balancern effektiv zu gewährleisten.
- Gewährleisten Sie branchenführende Zuverlässigkeit mit Halbleiterrelais, verbessern Sie die Sicherheit von 800-V-BMS in Elektrofahrzeugen und reduzieren Sie die Systemgröße und -kosten um bis zu 50 %.
Empfohlene Ressourcen
- TIDA-050063 – Referenzdesign für aktives Hochspannungs-Halbleiterrelais für Vorladung
Erhöhen Sie die Leistungsdichte und reduzieren Sie die Größe von DC-Wallboxen
Beflügeln Sie die Zukunft der Elektrifizierung mit Designs, die die Kosten von DC-Ladestationen und Wallboxen senken und gleichzeitig die Sicherheit und die Benutzererfahrung verbessern.
Vorteile:
- Arbeiten Sie mit Ihren bevorzugten ICs mit großer Bandlücke – mit unserem Portfolio an FETs und SiC- sowie IGBT-Gate-Treibern auf Galliumnitridbasis (GaN) und isolierten Vorspannungsversorgungen.
- Erhöhen Sie mit GaN-Technologie die Leistungsdichte gegenüber IGBT-basierten Lösungen und reduzieren Sie die Abmessungen von DC-Wallboxen.
- Nutzen Sie die branchenführende Strom- und Spannungsmesstechnologie für eine zuverlässigere Datenübertragung über Spannungsbereiche hinweg.
Empfohlene Ressourcen
- TIDA-01606 – Bidirektionaler dreiphasiger dreistufiger 11-kW-(T-Typ)-Inverter mit PFC – Referenzdesign
- TIDA-010210 – Bidirektionaler dreiphasiger 11-kW-ANPC basierend auf einem GaN-Referenzdesign
- TIDA-010054 – Referenzdesign für bidirektionale, Dual-Active-Bridge für Ladestationen für Elektrofahrzeuge der Stu
Mehr Leistung auf kleinerem Raum – ohne Kompromisse bei der Zuverlässigkeit
Erstellen Sie mit unserem Portfolio an Hochspannungs-Stromwandlungs- und Echtzeitsteuerungstechnologien mit niedriger Latenz energieeffizientere und besser geschützte Stromversorgungsdesigns mit höherer Zuverlässigkeit und Leistungsdichte.
Vorteile:
- Übertreffen Sie 80 Plus® Titanium mit unserer GaN-Technologie mit 96,5 % Energieeffizienz.
- Reduzieren Sie mit unseren integrierten Gate-Treibern parasitäre Verluste und erleichtern Sie Designs auf Systemebene.
Empfohlene Ressourcen
- PMP23069 – Referenzdesign für einphasige Totem-Pole-PFC-Schaltung mit 3 kW, 180 W/in3 und max. 16 A Eingangsstr
- PMP23126 – 3-kW phasenverschobene Vollbrücke mit aktivem Klemmreferenzdesign mit > 270 W/in3 Leistungsdichte
- PMP40988 – Referenzdesign für Zweiphasen-Totem-Pole-PFC, GaN-basiert mit variabler Frequenz, ZVS, 5 kW
Ausgewählte Hochspannungsprodukte durchsuchen
Featured products
UCC5880-Q1AKTIV
UCC33420-Q1AKTIV
Ausgewählte Hochspannungs-Produktkategorien durchsuchen
Empfohlene Referenzdesigns für Hochspannungsanwendungen
Referenzdesign für Zweiphasen-Totem-Pole-PFC, GaN-basiert mit variabler Frequenz, ZVS, 5 kW
Referenzdesign für AFE zur Isolationsüberwachung bei Hochspannungs-EV-Ladung und Solarenergie-Anwend
Referenzdesign mit Überstrom- und Übertemperaturschutz für Solid-State-Relais
Dieses Referenzdesign zeigt, wie ein Solid-State-Relais mit Überstrom- und Übertemperaturschutz aufgebaut sein kann. Das Referenzdesign enthält den Schalttreiber TPSI3050-Q1 mit verstärkter Isolierung bis zu 5 kVRMS. Der TPSI3050-Q1-Baustein integriert Leistungs- und Signalisolierung über einen (...)
Bidirektionaler GaN CCM Totempol-PFC mit hoher Dichte und C2000™ MCU
Bei diesem Referenzdesign handelt es sich um eine bidirektionale, brückenlose Leistungsfaktorkorrektur (Power Factor Correction, PFC)-Leistungsstufe mit 3-kW-Interleaved Continuous Conduction-Modus (CCM), Totem-Pole (TTPL), einem C2000™-Echtzeit-Controller und LMG3410R070-GaN (Galliumnitrid) mit (...)
Bidirektionaler dreiphasiger dreistufiger 11-kW-(T-Typ)-Inverter mit PFC – Referenzdesign
Erfahren Sie mehr über diese Hochspannungstechnologien
Galliumnitrid (GaN)
Entwickeln Sie schnellere, kühlere Systeme mit niedrigerem Energieverbrauch und geringerem Platzbedarf.
Isolierung
Erhöhen Sie die Sicherheit mit Isolierschaltungen mit höherer Zuverlässigkeit bei niedrigeren Systemkosten.