JAJSPK0A December 2022 – October 2023 DRV8461
PRODUCTION DATA
図 7-110 に CTRL8 レジスタを示し、表 7-95 にこのレジスタのフィールドの説明を示します。
読み出し専用
「レジスタ・マップ表」に戻ります
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
RSVD | TRQ_COUNT[11:8] | ||||||
R-0000b | R-1111b |
ビット | フィールド | 種類 | デフォルト | 説明 |
---|---|---|---|---|
7-4 | RSVD | R | 0000b | 予約済み。 |
3-0 | TRQ_COUNT[11:8] | R | 1111b | TRQ_COUNT の 4MSB ビット。 |