JAJSFT5C October 2018 – September 2023 TMP144
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
温度上限レジスタは、デバイスの上限フラグの上限温度スレッショルドを格納するために使用されます。電源投入時のデフォルトのリセット値は +60℃です。電源オンのデフォルト値は、ETM = 0 の場合にのみ有効です。各温度変換の終了時に、デバイスは温度結果を温度上限レジスタと比較します。温度結果がこのレジスタで設定されたスレッショルドを上回ると、構成レジスタの FH ビットが設定されます。
構成レジスタの ETM ビットを更新する場合は、上限レジスタを更新することを強く推奨します。
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
H[11:0] | EM | 予約済み | |||||||||||||
R/W-3C0h | R/W-0 | R-0h |
ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
---|---|---|---|---|
15:4 | H[11:1] | R/W | 3C0h | 12 ビットの温度上限スレッショルド |
3 | EM | R/W | 0 | ETM = 0 のときは無関係 |
2:0 | 予約済み | R | 0h | 予約済み |
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
H[12:0] | 予約済み | ||||||||||||||
R/W-3C00h | R-0h |
ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
---|---|---|---|---|
15:3 | H[12:0] | R/W | 3C00h | 13 ビットの温度上限スレッショルド |
2:0 | 予約済み | R | 0h | 予約済み |