JAJSFT5C October 2018 – September 2023 TMP144
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
構成レジスタは、温度センサの動作モードを制御するビットを格納し、アラート・フラグのステータスを読み取るために使用されます。読み取り / 書き込み動作は、LSB ファーストで行われます。
レジスタ・マップに戻る。
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
INT_EN | CR[1:0] | FH | FL | LC | M[1:0] | ETM | 予約済み | ||||||||
R/W-0 | R/W-0 | R-0 | R-0 | R/W-0 | R/W-10 | R/W-0 | R-00h |
ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
---|---|---|---|---|
15 | INT_EN | R/W | 0 | 割り込みイネーブル・ビット 0 = 割り込みはディセーブル 1 = 割り込みはイネーブル |
14:13 | CR[1:0] | R/W | 0 | 変換レートの選択 00 = 0.25Hz 変換レート (デフォルト) 01 = 1Hz 変換レート 10 = 4Hz 変換レート 11 = 8Hz 変換レート |
12 | FH | R | 0 | 温度の上限フラグ 0 = 温度の上限を超えていない 1 = 温度の上限を超えている |
11 | FL | R | 0 | 温度の下限フラグ 0 = 温度の下限を超えていない 1 = 温度の下限を超えている |
10 | LC | R/W | 0 | ラッチ制御ビット 0 = 読み出し時にフラグ・ビットをクリア 1 = フラグ・ビットをラッチ |
9:8 | M[1:0] | R/W | 10 | 変換モード選択 00 = シャットダウン・モード 01 = ワンショット変換モード 1x = 連続変換モード |
7 | ETM | R/W | 0 | 拡張温度モード選択 0 = モードはディセーブル 1 = モードはイネーブル |
6:0 | 予約済み | R | 0 | 予約済み |