図 8-5 に示すように、TMP144 を PCB に取り付けます。別のレイアウト方法で許容可能な性能を得ることもできますが、このレイアウトで良好な結果が得られ、ガイドラインを意図したものになります。
- 低 ESR セラミック・コンデンサを使用して、V+ ピンをグランドにバイパスします。一般的に推奨されるバイパス容量は、X5R または X7R クラスの誘導体が使用されている 0.1μF のセラミック・キャパシタです。デバイスの V+ ピンと GND ピンにできるだけ近づけて配置するのが最適です。バイパス・コンデンサ接続、V+ ピン、および IC の GND ピンによって形成されるループ領域は、最小限に抑えるよう注意が必要です。または、バイパス・コンデンサを GND プレーンに接続されたビアを介してを接地することもできます。
- より銅箔面積の大きなパッドを使用して、自己発熱を減らし、環境への熱抵抗を低減します。
- 可能であれば、銅層が厚い PCB 基板を使用します。
- 可能であれば、IC を保護する目的でステインを使用しないでください。ステインを使用すると、熱抵抗が増大する可能性があります。