JAJSFT5C October 2018 – September 2023 TMP144
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TMP144 の内部レジスタの構造を、図 7-17 に示します。レジスタ間の通信は、インターフェイスを介して LSB ファーストで転送されます。 に示す 8 ビット・コマンド・レジスタは、ホスト・デバイスがアクセスするレジスタのアドレス・ポインタを決定するために使用されます。
アドレス・ポインタ P[1:0] | タイプ | リセット | 略称 | レジスタ名 | セクション |
---|---|---|---|---|---|
00 | R | 0000h | Temp_Result | 温度結果レジスタ | 表示 |
01 | R/W | 0200h | Configuration | 構成レジスタ | 表示 |
10 | R/W | 3C00h | Tlow_limit | 温度下限レジスタ | 表示 |
11 | R/W | F600h | Thigh_limit | 温度上限レジスタ | 表示 |
アクセス・タイプ | コード | 説明 |
---|---|---|
読み取りタイプ | ||
R | R | 読み取り |
RC | R | 読み取り |
C | クリア | |
R-0 | R | 読み取り |
-0 | 0 を返す | |
書き込みタイプ | ||
W | W | 書き込み |
W0CP | W | W |
0C | 0 でクリア | |
P | 特権アクセスが必要 | |
リセットまたはデフォルト値 | ||
-n | リセット後の値またはデフォルト値 |