JAJSP34G October 2011 – September 2022 TPS40422
PRODUCTION DATA
TPS40422 は 2 出力の PMBus プロトコル同期整流降圧コントローラです。本デバイスは、1 つの 2 相出力用に構成することもできます。
広い入力範囲は、5V と 12V の中間バスをサポートします。高精度の基準電圧は、最新 ASIC に供給するための高精度電圧の要件を満たしており、出力容量を低減できる可能性があります。電圧モード制御を使うと、ノイズ感度を低減でき、低デューティ比変換を確実に行うこともできます。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS40422 | VQFN (40) | 6.00mm × 6.00mm |
WQFN (40) | 5.00mm × 5.00mm |