JAJA750A november 2021 – december 2022 TMS320F2800132 , TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137 , TMS320F2800152-Q1 , TMS320F2800153-Q1 , TMS320F2800154-Q1 , TMS320F2800155 , TMS320F2800155-Q1 , TMS320F2800156-Q1 , TMS320F2800157 , TMS320F2800157-Q1 , TMS320F280021 , TMS320F280021-Q1 , TMS320F280023 , TMS320F280023-Q1 , TMS320F280023C , TMS320F280025 , TMS320F280025-Q1 , TMS320F280025C , TMS320F280025C-Q1 , TMS320F280033 , TMS320F280034 , TMS320F280034-Q1 , TMS320F280036-Q1 , TMS320F280036C-Q1 , TMS320F280037 , TMS320F280037-Q1 , TMS320F280037C , TMS320F280037C-Q1 , TMS320F280038-Q1 , TMS320F280038C-Q1 , TMS320F280039 , TMS320F280039-Q1 , TMS320F280039C , TMS320F280039C-Q1 , TMS320F280040-Q1 , TMS320F280040C-Q1 , TMS320F280041 , TMS320F280041-Q1 , TMS320F280041C , TMS320F280041C-Q1 , TMS320F280045 , TMS320F280048-Q1 , TMS320F280048C-Q1 , TMS320F280049 , TMS320F280049-Q1 , TMS320F280049C , TMS320F280049C-Q1
VREGENZ を備えたデバイスでは、内部電圧レギュレータと外部電圧レギュレータのどちらかを選択することで、多くの課題を解決できます。内部電圧レギュレータを使用するのが最もコスト効率の高いソリューションであり、設計コストが重要なシステムで使用する必要があります。また、基板面積が限られている設計でも、内部電圧レギュレータが良好なソリューションです。
電力効率が最重要である場合は、外部電源を使用する必要があります。降圧コンバータやその他の DC/DC コンバータを使用する電源設計では、ADC や HRCAP のノイズが増加する可能性があります。
内部電圧レギュレータのイネーブル・ピン (VREGENZ) を持つデバイスでは、これを VSS (Low) に接続してデバイスの内部レギュレータを使用します。外部電圧レギュレータを使用する場合は、VREGENZ を VDDIO (High) に直接接続します。