JAJA750A november 2021 – december 2022 TMS320F2800132 , TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137 , TMS320F2800152-Q1 , TMS320F2800153-Q1 , TMS320F2800154-Q1 , TMS320F2800155 , TMS320F2800155-Q1 , TMS320F2800156-Q1 , TMS320F2800157 , TMS320F2800157-Q1 , TMS320F280021 , TMS320F280021-Q1 , TMS320F280023 , TMS320F280023-Q1 , TMS320F280023C , TMS320F280025 , TMS320F280025-Q1 , TMS320F280025C , TMS320F280025C-Q1 , TMS320F280033 , TMS320F280034 , TMS320F280034-Q1 , TMS320F280036-Q1 , TMS320F280036C-Q1 , TMS320F280037 , TMS320F280037-Q1 , TMS320F280037C , TMS320F280037C-Q1 , TMS320F280038-Q1 , TMS320F280038C-Q1 , TMS320F280039 , TMS320F280039-Q1 , TMS320F280039C , TMS320F280039C-Q1 , TMS320F280040-Q1 , TMS320F280040C-Q1 , TMS320F280041 , TMS320F280041-Q1 , TMS320F280041C , TMS320F280041C-Q1 , TMS320F280045 , TMS320F280048-Q1 , TMS320F280048C-Q1 , TMS320F280049 , TMS320F280049-Q1 , TMS320F280049C , TMS320F280049C-Q1
C2000 リアルタイム・マイクロコントローラ・ファミリには、さまざまなピン・パッケージ、フラッシュ・サイズ、性能、機能セットを備えた幅広い性能パッケージがあります。この幅広い製品ラインアップは、処理、センシング、駆動のさまざまなアプリケーションに対応しています。TMS320F2800x デバイス (F280013x、F28002x、F28003x、F28004x) はすべて、業界をリードする TMS320C28x 32 ビット・デジタル信号プロセッサ (DSP) コアを搭載しており、100MHz 以上の周波数で動作します。これに加えて、算術演算用に調整された命令セットにより、C2000 MCU は、超低レイテンシの制御システムで浮動小数点または固定小数点のコードを実行できます。性能面では、エントリ・レベル性能およびミッド・レンジ性能の F2800x デバイスはフラッシュ・サイズが最大 384KB で、RAM サイズは最大 100KB です。
処理能力の向上と消費電力の低減により、非常に能力の高いデバイスを実現できましたが、C2000 MCU を使用した設計の複雑さも大幅に増大しました。C2000 マイクロコントローラ・ファミリはスケーラビリティの高いデバイスですが、これらの進歩にはアナログに関する追加の課題が伴います。システムに最適なデバイスはどれか。安定性を高めるために、どのような追加部品が必要か。最高のデバイス性能を達成するために、どのようなレイアウト上の考慮事項があるか。これらすべての情報とその他の重要な基準について、このアプリケーション・レポートで説明します。