JAJA923B October 2023 – July 2025 MSPM0C1104 , MSPM0C1105 , MSPM0C1106 , MSPM0L1306
標準周波数 32.76kHz のデジタル クロックをデバイスに供給して、LFCLK ソースとして使用できます。MSPM0C1105 と MSPM0C1106 に搭載しています。LFCLK_IN と LFXT は相互に排他的であり、同時にイネーブルにすることはできません。
LFCLK_IN は、デジタル方形波 CMOS クロック入力と互換性があり、推奨される標準デューティ サイクルは 50% です。LFCLK モニタを有効にすることで、LFCLK_IN の有効なクロック信号を確認できます。LFXT が開始されていない場合、LFCLK モニタはデフォルトで LFCLK_IN をチェックします。
図 4-3 MSPM0C1103 および MSPM0C1104 の外部クロック入力 LFCLK_IN