JAJA923B October 2023 – July 2025 MSPM0C1104 , MSPM0C1105 , MSPM0C1106 , MSPM0L1306
タイマは、どの MCU でも最も基本的で重要なモジュールの 1 つであり、このリソースはすべてのアプリケーションで使用されています。タスクの定期的な処理、遅延、デバイス駆動用の PWM 波形の出力、外部パルスの幅と周波数の検出、波形出力のシミュレーションなどに使用できます。
MSPM0C シリーズ MCU には、汎用タイマ (TIMG) と高度制御タイマ (TIMA) が搭載されています。入力信号のエッジと期間の測定 (キャプチャ モード) や、PWM 信号のような出力波形の生成 (比較モード出力) など、さまざまな機能に使用できます。表 7-1に、各タイマのさまざまな機能と構成の概要を示します。
| インスタンス | パワー ドメイン | カウンタ分解能 | プリスケーラ | リピート カウンタ | CCP チャネル | 位相負荷 | シャドウ負荷 | パイプライン CC | デッドバンド | フォールト ハンドラ | QEI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMG0 | PD0 | 16 ビット | 8 ビット | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| TIMG1 | PD0 | 16 ビット | 8 ビット | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| TIMG2 | PD0 | 16 ビット | 8 ビット | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| TIMG3 | PD0 | 16 ビット | 8 ビット | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| TIMG4 | PD0 | 16 ビット | 8 ビット | - | 2 | - | あり | あり | - | - | - |
| TIMG5 | PD0 | 16 ビット | 8 ビット | - | 2 | - | あり | あり | - | - | - |
| TIMG6 | PD1 | 16 ビット | 8 ビット | - | 2 | - | あり | あり | - | - | - |
| TIMG7 | PD1 | 16 ビット | 8 ビット | - | 2 | - | あり | あり | - | - | - |
| TIMG8 | PD0 | 16 ビット | 8 ビット | - | 2 | - | - | - | - | - | あり |
| TIMG9 | PD0 | 16 ビット | 8 ビット | - | 2 | - | - | - | - | - | あり |
| TIMG10 | PD1 | 16 ビット | 8 ビット | - | 2 | - | - | - | - | - | あり |
| TIMG11 | PD1 | 16 ビット | 8 ビット | - | 2 | - | - | - | - | - | あり |
| TIMG12 | PD1 | 32 ビット | - | - | 2 | - | - | あり | - | - | - |
| TIMG13 | PD0 | 32 ビット | - | - | 2 | - | - | あり | - | - | - |
| TIMG14 | PD1 | 16 ビット | 8 ビット | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
| TIMA0 | PD1 | 16 ビット | 8 ビット | あり | 4/2 | あり | あり | あり | あり | あり | - |
| TIMA1 | PD1 | 16 ビット | 8 ビット | あり | 2/2 | あり | あり | あり | あり | あり | - |