JAJA923B October 2023 – July 2025 MSPM0C1104 , MSPM0C1105 , MSPM0C1106 , MSPM0L1306
このデバイスには 5 つのリセット レベルがあります。
リセット レベル間の関係の詳細については、『MSPM0 C シリーズ 24MHz マイコン テクニカル リファレンス マニュアル』を参照してください。
コールド スタート後、NRST ピンは NRST モードに設定されます。デバイスが正常に起動するには、NRST ピンが HIGH である必要があります。NRST には内部プルアップ抵抗はありません。外部回路 (DVCC へのプルアップ抵抗またはリセット制御回路) は、デバイスを起動するために NRST をアクティブに HIGH にする必要があります。手動リセットには、コンデンサとオープン ボタンが必要です (図 3-1を参照)。デバイスが起動した後、持続時間が 1 秒未満の NRST の LOW パルスにより、BOOTRST がトリガされます。NRST の LOW パルスが 1 秒を超えて保持されると、POR がトリガされます。
図 3-1 NRST 推奨回路