JAJA923B October 2023 – July 2025 MSPM0C1104 , MSPM0C1105 , MSPM0C1106 , MSPM0L1306
デバイス コアに電力を供給するための 1.35V 電源レールを生成する低ドロップアウト リニア電圧レギュレータが内蔵されています。コア レギュレータは、シャットダウンを除くすべての電力モードでアクティブです。他のすべての電力モード (動作、スリープ、停止、スタンバイ) では、各モードの最大負荷電流をサポートするようにレギュレータのドライブ強度が自動的に構成されます。これにより、低消費電力モード使用時のレギュレータの静止電流が減少し、低消費電力性能が向上します。