JAJA923B October 2023 – July 2025 MSPM0C1104 , MSPM0C1105 , MSPM0C1106 , MSPM0L1306
LFOSC はオンチップの低消費電力発振器であり、32.768kHz の周波数に工場で調整されています。LFOSC はシステムの低消費電力化に役立つ低周波数クロックを提供します。LFOSC は、低い温度範囲で使用する場合、より高い精度を実現できます。詳細については、デバイス固有のデータシートを参照してください。
図 4-1 MSPM0C シリーズ LFOSC