JAJA923B October   2023  – July 2025 MSPM0C1104 , MSPM0C1105 , MSPM0C1106 , MSPM0L1306

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. MSPM0C ハードウェア設計チェック リスト
  5. MSPM0C デバイスの電源
    1. 2.1 デジタル電源
    2. 2.2 アナログ電源
    3. 2.3 電源および電圧リファレンスを内蔵
    4. 2.4 電源に推奨されるデカップリング回路
  6. リセットおよび電源スーパーバイザ
    1. 3.1 デジタル電源
    2. 3.2 電源スーパーバイザ
      1. 3.2.1 パワーオン リセット (POR) モニタ
      2. 3.2.2 ブラウンアウト リセット (BOR) モニタ
      3. 3.2.3 電源変更時の POR および BOR 動作
  7. クロック システム
    1. 4.1 内部発振器
      1. 4.1.1 内部低周波数発振器 (LFOSC)
      2. 4.1.2 内部システム発振器 (SYSOSC)
    2. 4.2 外部発振器および外部クロック入力
      1. 4.2.1 低周波数水晶発振器 (LFXT)
      2. 4.2.2 LFCLK_IN (デジタル クロック)
      3. 4.2.3 高周波水晶発振器 (HFXT)
      4. 4.2.4 HFCLK_IN (デジタル クロック)
    3. 4.3 外部クロック出力 (CLK_OUT)
    4. 4.4 周波数クロック カウンタ (FCC)
  8. デバッガ
    1. 5.1 デバッグ ポートのピンとピン配置
    2. 5.2 標準 JTAG コネクタを使用したデバッグ ポート接続
      1. 5.2.1 標準 XDS110
      2. 5.2.2 Lite XDS110 (MSPM0 LaunchPad™ キット)
  9. 主要なアナログペリフェラル
    1. 6.1 ADC 設計の検討事項
    2. 6.2 COMP と DAC の設計上の検討事項
  10. 主要なデジタル ペリフェラル
    1. 7.1 タイマ リソースと設計の検討事項
    2. 7.2 UART と LIN のリソースと設計の検討事項
    3. 7.3 I2C と SPI 設計の検討事項
  11. GPIO
    1. 8.1 GPIO 出力のスイッチング速度と負荷容量
    2. 8.2 GPIO 電流シンクおよびソース
    3. 8.3 オープン ドレイン GPIO により、レベル シフタなしで 5V 通信を実現
    4. 8.4 レベル シフタなしで 1.8V デバイスと通信する
    5. 8.5 未使用ピンの接続
  12. レイアウト ガイド
    1. 9.1 電源レイアウト
    2. 9.2 グランド レイアウトに関する検討事項
      1. 9.2.1 グランド ノイズとは?
    3. 9.3 トレース、ビア、その他の PCB コンポーネント
    4. 9.4 基板層の選択方法と推奨されるスタックアップ
  13. 10ブートローダー
  14. 11まとめ
  15. 12参考資料
  16. 13改訂履歴

アナログ電源

アナログ マルチプレクサ VBOOST

COMP をサポートする MSPM0C1105 と MSPM0C1106 では、PMU の VBOOST 回路が内部 VBOOST 電源を生成し、これが COMP のアナログ マルチプレクサで使用されます。VBOOST 回路により、外部電源電圧 (VDD) 範囲全体で一貫したアナログ マルチプレクサ性能を実現できます。

VBOOST のイネーブル / ディスエーブル

MSPM0C1105 と MSPM0C1106 では、SYSCTL が次のパラメータに基づいて VBOOST 回路のイネーブル要求を自動的に管理します。

  1. COMP ペリフェラル PWREN の設定。
  2. イネーブルになっている任意の COMP のモード設定 (FAST モードと ULP モード)。
  3. SYSCTL の GENCLKCFG レジスタの ANACPUMPCFG 制御ビット。

VBOOST は、SYSRST の後でデフォルトでディスエーブルになります。COMP を使用する前に、アプリケーション ソフトウェアで VBOOST 回路をイネーブルにしてください。アプリケーション ソフトウェアによって COMP がイネーブルになると、SYSCTL は VBOOST 回路もイネーブルにしてアナログ ペリフェラルをサポートできるようにします。

VBOOST 回路には、ディスエーブル状態からイネーブル状態に遷移するためのスタートアップ時間要件 (標準値 12μs) があります。COMP の起動時間が VBOOST の起動時間よりも短い場合、VBOOST の起動時間を考慮してペリフェラルの起動時間が延長されます。

バンドギャップ電圧リファレンス

PMU は、温度および電源電圧に対して安定したバンドギャップ電圧リファレンスを提供します。この基準電圧は、以下のような内部機能にデバイスが使用します。

  • ブラウンアウト リセット回路のスレッショルドの駆動。
  • コア レギュレータのサポート。
  • オンチップ アナログ ペリフェラル向けのオンチップ VREF レベルの駆動。

バンドギャップ リファレンスは、RUN、SLEEP、STOP モードでイネーブルになります。バンドギャップ電圧は、スタンバイでサンプリングされたモードで動作することで消費電力を低減し、シャットダウン モードでは無効化されています。SYSCTL はバンドギャップ状態を自動的に管理し、ユーザー設定は不要です。