JAJA923B October 2023 – July 2025 MSPM0C1104 , MSPM0C1105 , MSPM0C1106 , MSPM0L1306
MSPM0C シリーズのクロック システムには、内部発振器、クロック モニタ、クロック選択および制御ロジックが含まれています。IO ピンに提供される基準周期またはパルスに対する高速クロックの周波数のチェックやキャリブレーションのために、周波数クロック カウンタも備えています。このセクションでは、さまざまな MSPM0C ファミリ デバイスのクロック リソースと、外部信号またはデバイスとの相互作用について説明します。MSPM0C1105 と MSPM0C1106 は外部発振器をサポートしていますが、MSPM0C1103 と MSPM0C1104 はサポートしていません。