JAJA923B October 2023 – July 2025 MSPM0C1104 , MSPM0C1105 , MSPM0C1106 , MSPM0L1306
MSPM0C シリーズのデバイスは、3.3V のロジック レベルを使用します (ODIO を除く)。外部レベル シフタ デバイスなしで 1.8V デバイスと通信できるように、図 8-2 に 1.8V デバイスとインターフェイスするための推奨回路を示します。
図 8-2 1.8V デバイスで推奨される通信回路この回路では 2 個の MOSFET を使用しています。VGS をチェックし、低い RDS(on) で MOSFET が完全にオンになることを確認します。1.8V デバイスの場合、MOSFET の VGS を 1.8V 未満にしてください。ただし、VGS が非常に低い MOSFET は使用しないでください。この場合、MOSFET は非常に小さな電圧でオンになり (MCU ロジックは 0 と判定)、通信ロジック エラーが発生します。