JAJA923B October 2023 – July 2025 MSPM0C1104 , MSPM0C1105 , MSPM0C1106 , MSPM0L1306
MSPM0C1105 と MSPM0C1106 は、HFXT 機能をサポートしています。高周波水晶発振器 (HFXT) は、4 ~ 32MHz の範囲の標準的な水晶振動子や共振器と組み合わせて使用することができ、システム用に安定した高速リファレンス クロックを生成できます。
HFXT を使用するには、HFXIN ピンと HFXOUT ピンの間に水晶振動子または共振器を実装します。負荷コンデンサを両方のピンに配置して、回路グランド (VSS) に接続します。使用する水晶振動子の仕様に従って、水晶負荷コンデンサのサイズを変更します。HFXT の起動時間をプログラム可能で、64µs の分解能を実現しています。レイアウトに関する推奨事項については、レイアウト ガイド を参照してください。
図 4-4 MSPM0C1105 および MSPM0C1106 の HFXT 回路