JAJA974 August   2025 LM2904B

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2ESD の概要
    1. 2.1 静電気放電とは?
      1. 2.1.1 半導体の ESD セルの堅牢性
  6. 3ESD セルのタイプ
    1. 3.1 デュアル ダイオード構成
      1. 3.1.1 必ずしもデュアル ダイオード構成を使用しないのはなぜですか?
    2. 3.2 ブートストラップ ダイオード
    3. 3.3 吸収デバイス
      1. 3.3.1 アクティブ クランプ
      2. 3.3.2 GCNMOS クランプ
    4. 3.4 シリコン制御整流器
    5. 3.5 CER ダイオードと ECR の NPN ダイオード
      1. 3.5.1 ECR および CER ESD セルの応答の測定
    6. 3.6 複数の ESD セルの比較
  7. 4データシートからデバイスの ESD 構造を決定する方法
  8. 5回路 ESD/EOS イベントからシステムを保護する方法
    1. 5.1 TVS ダイオードと直列抵抗を使用して、回路を保護する
    2. 5.2 ショットキー ダイオードを使用した回路保護
  9. 6システム レベルの回路でオペ アンプをテストする方法
    1. 6.1 長年にわたる ESD 保護セルの進歩
  10. 7まとめ
  11. 8参考資料

アクティブ クランプ

アクティブ クランプは、半導体で使用される非常に一般的な吸収デバイスです。アクティブ クランプは、ESD 条件でアクティブ モードになる非常に大きい MOS で、通常動作条件では高インピーダンスになります。ESD イベント中、MOS はスイッチとして機能するため、電圧降下が小さくて電流を均一に流れます。このデバイスは、エッジトリガ (dv/dt ベース) またはレベル トリガできます。これらは、電源がオフのときの保護のために最も一般的に使用されますが、依然として入力信号はあります。

 アクティブ クランプ図 3-5 アクティブ クランプ

この構造の利点は、クランプ電圧が非常に低いことです。ただし、性能はドレイン電流の飽和に基づいています。そのため、クランプは非常に大きな面積を占有する可能性があります。そのため、集積回路のサイズが重要なパラメータである場合は、異なるタイプのクランプがより有用です。