JAJA981 August 2025
このセクションでは、インパクトと最適化により、汎用信号のシミュレーション結果を提供します:
この具体的な設計例では、可能な最良の組み合わせは18mil のアンチパッドと 26mil のグランド ビア間隔であり、6.75GHz で S11 < -30dB を達成できます。この高リスクな組み合わせでは、大型のアンチパッド (26mil) と広い間隔 (42mil) により、6.75GHz で S11 の劣化が 14.7dB に達しています。
一般的な信号ビアの主な推奨事項は次のとおりです:
図 3-14 反射損失 (S11)。異なるビア アンチパッド サイズとグランド ビア間隔
図 3-15 さまざまなアンチパッド サイズとグランド ビア間隔による TDR インピーダンス