JAJA981 August 2025
パッドによるインピーダンスの偏差を補正するため、隣接する参照層 (例:レイヤ 2) のグランディング パッドの下にグランド カットアウト (アンチパッド) を作成します。これにより、パッドはより遠いレイヤ (例えばレイヤ 3) を参照するようになり、実質的に誘電体の厚さを増加させ、インピーダンスを上昇させて、より大きなパッドの容量効果を相殺します。
アンチパッドのサイズについては、慎重に考慮する必要があります。大きすぎたり小さすぎたりするアンチパッドは、電磁場を乱し、パターンとリファレンス プレーン間の信号結合に影響を及ぼす可能性があります。これにより、信号インピーダンスにも影響が及ぶ可能性があります。
最適なアンチパッドのサイズは、誘電体の厚さ、パターン幅、パッドの寸法など、さまざまな要因に依存します。シミュレーション ツール (Ansys® HFSS など) を使用してパッド効果を分析し、可能な限り最適なアンチパッドのサイズを決定します。