JAJA981 August   2025

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1S パラメータ定義
    1. 1.1 挿入損失 (S21)
    2. 1.2 反射損失 (S11)
  5. 2FPD-Link™シリアライザ ボディの高速信号設計の例
    1. 2.1 設計例の概要
    2. 2.2 高速 FPD-Link レイアウト設計の重要なポイント
  6. 3反射損失に影響を与える要因と最適化ガイドライン
    1. 3.1 伝送ラインのインピーダンスの影響
    2. 3.2 AC カップリング コンデンサ ランディングパッドの影響と最適化
      1. 3.2.1 低減の方針:アンチパッドの実装
      2. 3.2.2 Ansys®HFSS によるシミュレーション結果
    3. 3.3 スルーホール コネクタのフットプリントの影響と最適化
      1. 3.3.1 スルーホール コネクタ ビアのアンチパッドの影響
        1. 3.3.1.1 Ansys®HFSS によるシミュレーション結果
      2. 3.3.2 周囲のグランド ビアの影響
        1. 3.3.2.1 シミュレーション結果 (周囲のグランド ビアの影響)
      3. 3.3.3 非機能性パッドの影響
        1. 3.3.3.1 シミュレーション結果 (非機能性パッドの衝撃)
    4. 3.4 一般的な信号ビアの影響と最適化
      1. 3.4.1 シミュレーション結果
    5. 3.5 ESD ダイオードの寄生容量の影響と最適化
  7. 4まとめ

設計例の概要

このセクションでは、FPD-Link シリアライザをベースとする設計例を示します。シリアライザは、単一の同軸チャンネルを介してリモート ディスプレイに動画データを送信するために使用されます。データ転送速度は最大 13.5Gbps で、4K ディスプレイの表示をサポートします。以降のすべての分析およびシミュレーションは、この例に基づいています。図 2-1 に、シリアライザ PCB 上の FPD-Link チャネル全体の構造を示します。図 2-2は、FPD-Link シリアライザ チャネルの対応する PCB 3D モデルです。

主な設計仕様:

  • PCB スタックアップ:この例は、標準的な FR-4 材料 (誘電率 Dk = 4.3、損失率 Df = 0.02) を使用した 6 層のスタックアップ構造を基にしています。
  • 主要な構成部品:FPD-Link シリアライザ チャネルの全体には、IC ピン、シングルエンド伝送線路、ESD ダイオード、AC カップリング コンデンサ、シグナル ビア、およびスルーホール同軸コネクタが含まれます。
  • 臨界周波数ポイント:FPD-Link のライン レートは最大 10.8GHz および 13.5GHz まで対応し、4K+ 解像度のディスプレイをサポートします。注目すべき周波数はラインレートの半分であり、具体的には 5.4GHz と 6.75GHz です。