次のリストは、反射損失 (S11) を示しています。
- 伝送パス内のインピーダンスの不整合に起因する反射電力を測定します。
- 電力はデシベル (dB) で表されます。
式 2.
- 絶対値が大きいほど、インピーダンス整合が良好であり、反射電力が低くなります。
注: このアプリケーション ノートの主な焦点は、パターン インピーダンスを最大化して反射損失 (S11) 性能を強化することです。挿入損失 (S21) は、パターン長を短縮するか、低損失の誘電体を採用することにより、最小限に抑えることができます。対照的に、S11 は管理がより困難であり、S11 には信号経路全体にわたる厳密なインピーダンス制御が求められます。インピーダンス制御は、設計の成功の鍵となります。この制御は、S11 を直接向上させるだけでなく、反射とエネルギー損失を軽減することで、間接的に S21 を最適化するからです。