JAJAA58H November   2022  – October 2025 AM5706 , AM5708 , AM5716 , AM5718 , AM5726 , AM5728 , AM5729 , AM5746 , AM5748 , AM5749 , AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM625SIP , AM62L , AM62P , AM62P-Q1 , AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442 , AM6526 , AM6528 , AM6546 , AM6548

 

  1.   1
  2.   Sitara プロセッサ電源供給回路:実装と分析
  3.   商標
  4. 1はじめに
    1. 1.1 本書で使用されている略語
  5. 2PCB スタックアップのガイドライン
  6. 3PDN の物理レイアウト最適化
  7. 4スタティック PDN 解析 (IR ドロップ最適化)
  8. 5PCB PDN の動的解析
    1. 5.1 ZTARGET を満たすようにデカップリング コンデンサを選択する
  9. 6PDN のチェックリスト
  10. 7実装例と PDN ターゲット
    1. 7.1  AM570x
    2. 7.2  AM571x
    3. 7.3  AM572x
    4. 7.4  AM574x
    5. 7.5  AM65xx/DRA80xM
    6. 7.6  AM62xx
    7. 7.7  AM64xx
    8. 7.8  AM62Ax
    9. 7.9  AM62Px
    10. 7.10 AM62Lx
  11. 8改訂履歴

はじめに

このアプリケーション レポートには、テキサス インスツルメンツの Sitara マイクロプロセッサ ファミリ用プリント基板 (PCB) 電力供給ネットワーク (PDN) を設計するための実装ガイドラインと推奨事項が記載されています。このアプリケーション レポートの特長:

  • PCB PDN 設計の方法論について説明します
  • 一般的な PCB PDN 設計の推奨事項および要件を示します
  • これらの設計要件の背景にある根拠について説明します
  • 特定のプロセッサの PDN 要件を確実に満たすために、PCB 設計者が実装できる提案と方法を示します。
  • Sitara クラス マイクロプロセッサの PDN ターゲットを提供します