JAJAA58H November 2022 – October 2025 AM5706 , AM5708 , AM5716 , AM5718 , AM5726 , AM5728 , AM5729 , AM5746 , AM5748 , AM5749 , AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM625SIP , AM62L , AM62P , AM62P-Q1 , AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442 , AM6526 , AM6528 , AM6546 , AM6548



| 電源 名(10) | 静的 PDN ターゲット | ダイナミック PDN ターゲット | 電源ごとのデカップリング コンデンサの数(1)(2)(3)(4)(5)(6) (9) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大 Reff (mΩ)(7) | Dec 容量 最大 LL (nH)(6)(8) | 最大 インピーダンス (mΩ) | 対象 周波数 (MHz) | 100 nF | 220 nF | 470 nF | 1 µF | 2.2 µF | 4.7 µF | 10 µF | 22 µF | |
| VDD_CORE | 27 | 2 | 87 | ≦ 50 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| VDD_MPU | 10 | 2 | 57 | ≦ 20 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| VDD_DSP VDD_GPU VDD_IVA | 13 | 2.5 | 54 | ≦ 20 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| VDDS_DDR1 | 10 | 2.5 | 200 | ≦ 100 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||
| CAP_VBBLDO_DSP | 該当なし | 6 | 該当なし | 該当なし | 1 | |||||||
| CAP_VBBLDO_GPU | 該当なし | 6 | 該当なし | 該当なし | 1 | |||||||
| CAP_VBBDLO_IVA | 該当なし | 6 | 該当なし | 該当なし | 1 | |||||||
| CAP_VBBLD0_MPU | 該当なし | 6 | 該当なし | 該当なし | 1 | |||||||
| CAP_VDDRAM_CORE1 | 該当なし | 6 | 該当なし | 該当なし | 1 | |||||||
| CAP_VDDRAM_CORE3 | 該当なし | 6 | 該当なし | 該当なし | 1 | |||||||
| CAP_VDDRAM_CORE4 | 該当なし | 6 | 該当なし | 該当なし | 1 | |||||||
| CAP_VDDRAM_DSP | 該当なし | 6 | 該当なし | 該当なし | 1 | |||||||
| CAP_VDDRAM_GPU | 該当なし | 6 | 該当なし | 該当なし | 1 | |||||||
| CAP_VDDRAM_IVA | 該当なし | 6 | 該当なし | 該当なし | 1 | |||||||
| CAP_VDDRAM_MPU | 該当なし | 6 | 該当なし | 該当なし | 1 | |||||||