JAJAA58H November 2022 – October 2025 AM5706 , AM5708 , AM5716 , AM5718 , AM5726 , AM5728 , AM5729 , AM5746 , AM5748 , AM5749 , AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM625SIP , AM62L , AM62P , AM62P-Q1 , AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442 , AM6526 , AM6528 , AM6546 , AM6548
PCB PDN 設計に実装する必要のある重要な要件は、以下のとおりです。
図 3-1 ESL と ESR を使用する「実際の」コンデンサの特性この直列モデルのインピーダンスの大きさを、式 1に示します。

自己共振周波数 55MHz を使用する標準的なコンデンサの共振周波数応答を、図 3-2 に示します。式 1 に示すように、コンデンサのインピーダンスは、直列抵抗とリアクティブ容量およびインダクタンスの組み合わせです。
図 3-2 コンデンサの標準的なインピーダンス プロファイル
図 3-3 接地ガード バンドを使用したパワーネットの「Co-Planar」シールドの例コンデンサは直列インダクタンスと抵抗の両方を備えており、これらのコンデンサの有効性に影響を与えるため、電源分配ネットワークに配置する際に以下の推奨事項を採用することが重要です。可能な限り、取り付けインダクタンスと抵抗を最小限に抑えるような形状でコンデンサを取り付けてください。コンデンサの実装インダクタンスと抵抗には、パッドのインダクタンスと抵抗、パターン、および関連するビアが含まれます。
コンデンサを接続するために使用するパターンの長さは、実装の寄生インダクタンスと抵抗に大きな影響を与えます。このトレースは、できる限り短く、幅広くする必要があります。可能な限り、半田パッドのランディングの近くにビアを配置してトレースを最小限にします。コンデンサのランドの側面にビアを配置するか、ビアの数を 2 倍にすることで、実装をさらに改善することができます。PCB の製造プロセスで許容され、コスト効率の優れた場合は、ビア インパッド (VIP) 形状を強く推奨します。
寄生影響を低減するために、最も一般的なビア配置の形状を以下に示します。
図 3-4 コンデンサの実装形状PCB 上のコンデンサの配置に関連するインダクタンスと抵抗の実装に加えて、デカップリング コンデンサの有効性は、負荷に対してコンデンサが認識する拡散インダクタンスと抵抗にも依存します。拡散インダクタンスと抵抗は、PCB スタックアップでの層の割り当てに大きく依存します (図 2-1 を参照)。