JAJAA58H November 2022 – October 2025 AM5706 , AM5708 , AM5716 , AM5718 , AM5726 , AM5728 , AM5729 , AM5746 , AM5748 , AM5749 , AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM625SIP , AM62L , AM62P , AM62P-Q1 , AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442 , AM6526 , AM6528 , AM6546 , AM6548
PCB のスタックアップ (または層の割り当て) は、電力分配方式の最適な性能を確保するために重要な要素です。パワー インテグリティ性能を向上させるために最適化された PCB スタックアップは、以下の推奨事項に従って実現できます。
図 2-1 PCB で層の割り当てを最適化することで、ループのインダクタンスを最小化しますPCB 層構成への電源プレーンとグランド プレーンの配置 (層の割り当てで決定) は、上記のように、電力電流パスの寄生インダクタンスに大きな影響を及ぼします。このため、PCB PDN 設計サイクルの初期段階では層の順序を考慮することを推奨します。以下の例に示すように、優先度の高い電源をスタックアップの最上位半分に、優先度の低い電源をスタックアップの下半分に配置することを推奨します。図 2-2 および 図 2-3 に、パワー ディストリビューション性能を考慮して設計された代表的な PCB スタックアップの例を示します。デバイス固有のスタックアップ例については、セクション 8 を参照してください。
図 2-2 高密度相互接続ビアを使用したスタックアップの例
図 2-3 メッキしたスルー ホール (PTH) ビアを利用したスタックアップの例