JAJAA92A April   2024  – November 2025 UCC27301A-Q1 , UCC27311A-Q1 , UCC27517 , UCC27517A , UCC27517A-Q1 , UCC27524 , UCC27614 , UCC27624 , UCC27624-Q1 , UCC27710 , UCC27712 , UCC27712-Q1 , UCC27714 , UCC44273 , UCC57102 , UCC57102-Q1 , UCC57108 , UCC57108-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2PFC 段
    1. 2.1 昇圧 PFC
    2. 2.2 インターリーブ昇圧 PFC
  6. 3モーター ドライブ段
    1. 3.1 スタンドアロン ゲート ドライバと IPM の比較
    2. 3.2 3 相モーターの駆動
    3. 3.3 商業用 HVAC 向け高電力レベル
  7. 4DC/DC 段
    1. 4.1 同期整流降圧コンバータ
    2. 4.2 フライバック コンバータ
  8. 5まとめ
  9. 6参考資料
  10. 7改訂履歴

PFC 段

AC 電源を使用する HVAC (システムでは)、高い力率が重要な要件となります。力率は、皮相電力に対する有効電力の比であり、皮相電力は有効電力と無効電力の合成です。負荷は有効電力のみを消費するため、無効電力による損失をできるだけ小さくすることが重要です。損失が小さいほど、HVAC システムの効率が向上します。PFC は力率を最大化するために使用されます。