JAJAA92A April   2024  – November 2025 UCC27301A-Q1 , UCC27311A-Q1 , UCC27517 , UCC27517A , UCC27517A-Q1 , UCC27524 , UCC27614 , UCC27624 , UCC27624-Q1 , UCC27710 , UCC27712 , UCC27712-Q1 , UCC27714 , UCC44273 , UCC57102 , UCC57102-Q1 , UCC57108 , UCC57108-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2PFC 段
    1. 2.1 昇圧 PFC
    2. 2.2 インターリーブ昇圧 PFC
  6. 3モーター ドライブ段
    1. 3.1 スタンドアロン ゲート ドライバと IPM の比較
    2. 3.2 3 相モーターの駆動
    3. 3.3 商業用 HVAC 向け高電力レベル
  7. 4DC/DC 段
    1. 4.1 同期整流降圧コンバータ
    2. 4.2 フライバック コンバータ
  8. 5まとめ
  9. 6参考資料
  10. 7改訂履歴

DC/DC 段

HVAC システムの DC/DC スイッチング コンバータは、さまざまなアプリケーションに合わせて電圧レベルを効率的にシフトするために使用されます。モーター ドライブと同様、DC/DC コンバータを設計する際には、スタンドアロンのゲート ドライバ IC からフル統合まで、さまざまな統合レベルを考慮する必要があります。パワー デバイスを駆動するためにゲート ドライバ IC を選択する際に考慮する利点は、モータードライブを駆動するゲート ドライバ IC を選択する際と同じです。要約すると、ゲート ドライバ IC は、適切な PCB レイアウトによって、放熱性能の向上、高出力化の可能性、EMI の低減を提供できます。

HVAC システムの DC/DC コンバータにおいて、スイッチング効率は重要な要件です。モーター ドライバに比較すると、DC/DC コンバータは著しく高いスイッチング周波数で動作します。スイッチング周波数を高くすると、出力リップルが減少し、トランスとインダクタのサイズは小さくなりますが、多くの場合、スイッチング損失は増加します。DC/DC コンバータを駆動するゲート ドライバを選択する場合、立ち上がり時間と立ち下がり時間の短縮が可能で、スイッチング損失を低減してシステム効率を向上させる、高ピーク電流に対応したデバイスが求められる傾向があります。