JAJAA92A April   2024  – November 2025 UCC27301A-Q1 , UCC27311A-Q1 , UCC27517 , UCC27517A , UCC27517A-Q1 , UCC27524 , UCC27614 , UCC27624 , UCC27624-Q1 , UCC27710 , UCC27712 , UCC27712-Q1 , UCC27714 , UCC44273 , UCC57102 , UCC57102-Q1 , UCC57108 , UCC57108-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2PFC 段
    1. 2.1 昇圧 PFC
    2. 2.2 インターリーブ昇圧 PFC
  6. 3モーター ドライブ段
    1. 3.1 スタンドアロン ゲート ドライバと IPM の比較
    2. 3.2 3 相モーターの駆動
    3. 3.3 商業用 HVAC 向け高電力レベル
  7. 4DC/DC 段
    1. 4.1 同期整流降圧コンバータ
    2. 4.2 フライバック コンバータ
  8. 5まとめ
  9. 6参考資料
  10. 7改訂履歴

同期整流降圧コンバータ

同期整流降圧コンバータは、HVAC システムで使用される一般的な DC/DC コンバータであり、サーモスタット、コントローラ、センサなどの HVAC 最終製品でも使用されます。同期整流降圧コンバータは、通常の降圧トポロジでグランドを基準とするダイオードをスイッチング デバイスに置き換えることで、効率を向上させます。この DC/DC コンバータ トポロジでは、ローサイドとハイサイドのスイッチング デバイスを使用するため、ハーフブリッジ ドライバを必要とします。図 4-1 に、同期整流降圧コンバータの例を示します。

 UCC27301A-Q1 を使用した同期整流降圧コンバータ図 4-1 UCC27301A-Q1 を使用した同期整流降圧コンバータ

UCC27311A -Q1 は、同期降圧コンバータのスイッチング デバイスを駆動するために使用できます。このドライバは、ソース側ピーク電流 4.5A とシンク側ピーク電流 3.7A の高い駆動能力を備えています。この高い駆動能力により、高速な立ち上がり時間と立ち下がり時間が可能になり、スイッチング損失が低減され、スイッチング コンバータの効率が最終的に向上します。UCC27311A -Q1 は入力ピンで負電圧を処理できるため、堅牢性が向上します。UCC27301A-Q1 は UCC27311A -Q1 と類似のドライバですが、クロス導通に対する保護を強化するためのインターロックを備えています。UCC27311A -Q1 と UCC27301A-Q1 の両方にブートストラップ ダイオードが内蔵されています。