JAJAA92A April   2024  – November 2025 UCC27301A-Q1 , UCC27311A-Q1 , UCC27517 , UCC27517A , UCC27517A-Q1 , UCC27524 , UCC27614 , UCC27624 , UCC27624-Q1 , UCC27710 , UCC27712 , UCC27712-Q1 , UCC27714 , UCC44273 , UCC57102 , UCC57102-Q1 , UCC57108 , UCC57108-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2PFC 段
    1. 2.1 昇圧 PFC
    2. 2.2 インターリーブ昇圧 PFC
  6. 3モーター ドライブ段
    1. 3.1 スタンドアロン ゲート ドライバと IPM の比較
    2. 3.2 3 相モーターの駆動
    3. 3.3 商業用 HVAC 向け高電力レベル
  7. 4DC/DC 段
    1. 4.1 同期整流降圧コンバータ
    2. 4.2 フライバック コンバータ
  8. 5まとめ
  9. 6参考資料
  10. 7改訂履歴

3 相モーターの駆動

HVAC システム内のモーターは、ファン、コンプレッサ、バルブへの電力供給に使用されます。モーター アプリケーションによっては、ゲート ドライバを選択する際に、電圧とピーク電流などの主な仕様、およびドライバの堅牢性を考慮することが重要になります。ピーク電流が低いゲート ドライバは低消費電力アプリケーションに最適であり、ピーク電流が高いゲート ドライバは高電力アプリケーションに最適です。インターロックは、入力の寄生リンギングによって発生する可能性のあるハーフブリッジ ドライブのクロス導通または貫通電流から保護できます。負電圧処理対応のゲート ドライバでは、寄生インダクタンスから生じる過渡によって負電圧が発生する可能性がある場合に対して、ドライバの堅牢性が向上します。図 3-1 に、代表的な 3 相インバータ モーター ドライブのトポロジを示します。

 UCC27734 を使用した 3 相インバータ モーター ドライブ図 3-1 UCC27734 を使用した 3 相インバータ モーター ドライブ

ハーフブリッジ モーター ドライブの場合、UCC27710 または UCC27734 を使用して、約 5kW 未満の低消費電力アプリケーションを駆動できます。UCC27710 と UCC27734 は、700V ハーフブリッジ ドライバ ファミリの製品であり、ハイサイドとローサイド両方の出力が同時にオンになるのを防ぐインターロック機能を備え、入力ピンの負電圧対応により堅牢性が向上しています。UCC27735 は、UCC27710 および UCC27734 と比較すると、より大きい沿面距離要件に対応するため、より大型の 14 ピンのパッケージで供給されます。